Zugehörige Dokumentation zum Metasys System - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Tabelle 1. Die nachfolgende Tabelle zeigt weiterführende Dokumentationen für die Metasys Bedienoberfläche das JCT.

Für Informationen über

Siehe

Neue Funktionen ab Metasys Version 13.0 Neuerungen in Metasys Version 13.0 (LIT-12014327)
Installation und Upgrade der ADS- und ADX-Software; Installation und Upgrade der Metasys Bedienoberfläche; Installation des Metasys Advanced Reporting System (ARS) Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162)
Installation und Upgrade der Software für ADS-Lite und die Metasys Bedienoberfläche Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258)
Installation und Upgrade der SQL Server-Software SQL Server Software Installation and Upgrade Guide (LIT-12012240)
Installation und Upgrade von OAS Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Guide (LIT-12013222)
Installation und Upgrade der SCT-, SCT Pro- und JCT-Software SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067)
Installation der CCT-Software CCT Installation Instructions (LIT-12011529)
Lizenzierung der Software für das Metasys System Software Manager Help (LIT-12012389)
Konfiguration eines ADS/ADX als Liegenschaftsleiter, Verwendung von ADS-Repositories, Zeitsynchronisierung, Verwendung eines Netzwerkdruckers, Annahme von Einwählverbindungen und mehr ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645)
Konfiguration eines OAS als Liegenschaftsleiter, Verwendung von Server-Repositories, Zeitsynchronisierung, Verwendung eines Netzwerkdruckers, Annahme von Einwählverbindungen und mehr Open Application Server (OAS) Commissioning Guide (LIT-12013243)
Funktionen, Vorteile und technische Daten der Metasys Bedienoberfläche Metasys UI Help (LIT-12011953)
Funktionen, Vorteile und technische Daten der JCT-Software Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) Help (LIT-12012116)
Funktionen, Vorteile und technische Daten des Anwendungs- und Datenservers (ADS) oder des erweiterten Anwendungs- und Datenservers (ADX) Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525)
Funktionen, Vorteile und technische Daten des Open Application Server (OAS) Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309 )
Funktionen und Merkmale sowie Anwendungen von Automationsstationen (NAE) im Metasys System, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138)
Funktionen und Merkmale sowie Anwendungen von Automationsstationen der Serien SNE und SNC im Metasys System, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296 )
Inbetriebnahme einer Automationsstation für die KNX-Integration Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12013148)
Inbetriebnahme einer Automationsstation für die M-Bus-Integration Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149)
Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Modbus-Integration Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150)
Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration des Zutrittskontrollsystems C·CURE 9000 und des victor Videomanagements Network Engine Commissioning for C•CURE/victor Integration Application Note (LIT-12013151)
Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration von digitalen Beleuchtungssystemen von Molex Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration von digitalen Beleuchtungssystemen von Cree Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)
Inbetriebnahme einer Automationsstation für die Integration einer Simplex Brandmeldeanlage Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration Application Note (LIT-12013060)
Inbetriebnahme einer Automationsstation für Zettler Brandmeldezentralen Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration Application Note (LIT-12013269)
Inbetriebnahme einer Automationsstation für die OPC UA-Client-Integration Network Engine Commissioning for OPC UA Client Vendor Integration Application Note (LIT-12013545)
Funktionen, Vorteile und technische Daten der Feldregler-Familie FEC Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042)
Funktionen, Vorteile und technische Daten der Anlagenregler der Serien CG und CV Metasys CG, CV Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105 )
Funktionen, Vorteile und technische Daten des SCT (System Configuration Tool) System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198)
Verwendung des Metasys Database Manager zur Verwaltung historischer Daten in einem ADS Metasys Database Manager Help (LIT-12011202)
Verwendung des Berichtssystems ARS (Advanced Reporting System) Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312)
Anwendung, Montage, Anschluss, Einrichtung und Start einer NAE35 oder NAE45, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen NAE35/NAE45 Installationsanleitung (Teile-Nr. 24-10050-6)
Anwendung, Montage, Anschluss, Einrichtung und Start einer NAE55, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen NAE55 Installationsanleitung (Teile-Nr. 24-10051-43)
Anwendung, Montage, Anschluss, Einrichtung und Start einer NCE25, einschließlich technischer Daten und Bestellinformationen NCE25 Installationsanleitung (Teilenr. 24-10143-63)
Einrichtung einer NAE35, NAE45 oder NAE55 für den Netzwerkanschluss und Zugriff auf die NAE-Bedienoberfläche zur Einstellung der Grundparameter NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)
Einrichtung einer NAE85 für den Netzwerkanschluss und Zugriff auf die NAE85-Bedienoberfläche zur Einstellung der NAE85-Grundparameter NAE85 Commissioning Guide (LIT-12011044 )
Einrichtung eines LonWorks® kompatiblen Control Servers LCS85 für den Betrieb im Metasys Netzwerk LonWorks® Control Server (LCS) 85 Commissioning Guide (LIT-12011568)
Verwendung der SCT-Software, einschließlich Offline-Einrichtung von Archivdatenbanken und grundlegender Online-Einrichtung eines N2-Netzwerks SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964)
Verwendung von SCT Pro einschließlich Durchführung von Backups der Liegenschaft und Bereitstellung einer neuen Automationsstation Metasys SCT Pro Help (LIT-12013035)
Integration eines N2-Netzwerks in das Metasys System N2 Integration mit NAE Technical Bulletin (LIT-1201683)
Netzwerkinformationen (einschließlich Sicherheitsrisiken) Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
Anwendung und Engineering einer Metasys Entrauchungsanlage, die der Zertifizierung des Metasys Systems gemäß UL 864, 10. Auflage UUKL/ORD-C100-13 UUKLC für Entrauchungsanlagen entspricht Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C 100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487 )
Geräte und Logik für die Implementierung einer Entrauchungsanlage gemäß der 10. Auflage für einstöckige Einkaufszentren, Lagerhäuser und mehrstöckige Gebäude Metasys System UL864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Standard Smoke Control Applications, Application Note (LIT-12012544 )
Integration einer Brandmeldeanlage in das Metasys Netzwerk Integration von Metasys System Extended Architecture Fire System mithilfe der IFC BACnet® Gateway Application Note (LIT-1201993 )
Konformität von SNE/SNC mit der Norm 135-2004 des American National Standards Institute (ANSI) / der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) für das BACnet®-Protokoll SNE/SNC Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013355)
Konformität von NAE55 mit der Norm 135-2004 von ANSI (American National Standards Institute) / der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) für das BACnet®-Protokoll NAE55 Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013195)
Einhaltung der Norm 135-2004 des American National Standards Institute (ANSI)/der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers ), BACnet® Protokoll NAE85 Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-12013661)
Installation der Launcher-Software Launcher Installation Instructions (LIT-12011783)
Verwendung der Launcher-Software zur Verkürzung der Zugriffszeiten auf die Bedienoberfläche und die Verwaltung von Liegenschaften Launcher Tool Help (LIT-12011742)
Erstellung und Änderung von Benutzern und Profilen, Konfiguration von Benutzerprofilen, Zuweisung von System-Zugriffsberechtigungen, Zuweisung von Berechtigungen für die Navigationsansicht Alle Objekte und Entsperren von Benutzerkonten Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528)
Einrichtung eines BACnet MS/TP-Kommunikationsbusses MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)
BACnet/IP-Konfiguration Metasys IP Networks for BACnet/IP Configuration Guide Technical Bulletin (LIT-12012458)
BACnet/SC-Workflow BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959)
Einrichtung einer NAE als BACnet/IP-, BACnet/SC- oder BACnet MS/TP-Systemintegrator in einem Metasys Netzwerk BACnet Controller Integration Technical Bulletin (LIT-1201531)
Einrichtung einer NAE oder eines LCS85 als LonWorks kompatibler Netzwerkintegrator LonWorks Network Integration with NAE and LCS Technical Bulletin (LIT-1201668)
Konfiguration und Aktivierung der Funktionen für Höchstlastbegrenzung/Rollierende Lasten (HLB/RL) im System DLRL Technical Bulletin (LIT-12011288)
Verwendung der CCT-Software Controller Tool Help (LIT-12011147)
Wireless Feldbussystem der Serie ZFR1800 ZFR1800 Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12011295)
Wireless Feldbussystem der Serie WNC1800/ZFR182x Pro WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356)
Wireless-Thermostatregler der Serie TEC TEC Series Wireless Thermostat Controller System Technical Bulletin (LIT-12011414)
Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553)
Many-to-one-Wireless-Raumtemperatursensoren der Serie WRS WRS Series Many-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011094 )
One-to-one-Wireless-Raumtemperatursensoren der Serie TE-7800 TE-7800 Series One-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011097 )
One-to-one-Wireless-Raumtemperatursensoren der Serie WRZ-7860 WRZ Series One-to-One Wireless Room Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011641 )
Inbetriebnahme des MQTT-Client-Objekts Externer Datenanschluss für Automationsstationen der Serien SNE oder SNC MQTT-Client-Objekt Externer Datenanschluss für Automationsstationen – Inbetriebnahmeanleitung (LIT-12013976)
Verwendung des Mass Changes Tool (MCT), um Konfigurationsdaten in ein Format umzuwandeln, das sich als Quelldatei in eine Automationsstation laden lässt Mass Changes Tool (MCT) Help (LIT-12013963)