Technische Daten des SNE - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Tabelle 1. Automationsstation SNE2200x

Technische Daten

Beschreibung

Betriebsspannung Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC)

Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Leistungsaufnahme Maximal 38 VA
Betriebssystem Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support)
Prozessor NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache
Speicher 16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung

2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten

Unterstützte Integrationen BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, MQTT (MQ Telemetry Transport), OPC UA

Tyco C•C CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex Brandmeldezentrale, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung

Netzwerk und serielle Schnittstellen Eine Ethernet-Schnittstelle; 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Zwei FC-Bus-Schnittstellen (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Zwei galvanisch getrennte RS-485-Schnittstellen mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv

Übertragungsgeschwindigkeiten Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s

Die Automationsstation befindet sich und arbeitet in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s.

Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar)

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C bis 50 °C

Nicht in Betrieb: -40 bis 70 °C

Umgebungsfeuchte Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Betrieb: 10 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Gehäuse Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

IP-Schutzart: IP20

UL-Brandklasse: UL 94-5 VB

Montage Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)
Gewicht 0,387 kg
Zulassungen USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A.
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003

Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt.

Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland
  BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18
  FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit den validierten FIPS-Komponenten.

Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.
Tabelle 2. Automationsstationen SNE1100x, SNE1050x und SNE110Lx

Technische Daten

Beschreibung

Betriebsspannung

Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC)

Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Leistungsaufnahme

Maximal 38 VA

Betriebssystem

Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support)

Prozessor

NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache

Speicher

16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung

2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten

Unterstützte Integrationen

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, MQTT (MQ Telemetry Transport), OPC UA

Tyco C•C CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex Brandmeldezentrale, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung

Anmerkung: Das Modell SNE110Lx unterstützt zwar die Integration eines IP-Geräts, es unterstützt jedoch nicht die N2Open-Bus- oder LonWorks-kompatible Netzwerkschnittstelle.

Netzwerk und serielle Schnittstellen

Eine Ethernet-Schnittstelle; 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder

Eine FC-Bus-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel)

Eine galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste

Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv

Übertragungsgeschwindigkeiten

Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s

Die Automationsstation kann sich in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s befinden und arbeiten, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s.

Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar)

Umgebungstemperatur

Betrieb: 0 °C bis 50 °C

Nicht in Betrieb: -40 bis 70 °C

Umgebungsfeuchte

Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Betrieb: 10 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt

Gehäuse

Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

IP-Schutzart: IP20

UL-Brandklasse: UL 94-5 VB

Montage

Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)

190 mm x 125 mm x 45.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)

Gewicht

0,387 kg

Zulassungen

USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A

 

Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003

Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt.

Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland

 

BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18

 

FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit den validierten FIPS-Komponenten.

Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.

Die Leistungsspezifikationen sind nominal und entsprechen dem anerkannten Industriestandard. Für Anwendungen bei Bedingungen, die diese Spezifikationen überschreiten, wenden Sie sich an Ihre Vertretung von Johnson Controls® vor Ort. Johnson Controls, Inc. ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die falsche Anwendung oder den Missbrauch seiner Produkte entstehen.