Technische Daten |
Beschreibung |
---|---|
Betriebsspannung |
Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC) |
Leistungsaufnahme |
Max 33 VA von der Hauptspannungsversorgung Anmerkung: Der VA-Nennwert enthält nicht die Leistungsaufnahme der an Binärausgängen (BO) oder konfigurierbaren Ausgängen (CO) angeschlossenen Peripheriegeräte. Da der Verbrauch pro BO oder CO bis zu 12 VA beträgt, kann die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte maximal bis zu 132 VA betragen.
|
Spannungsversorgung | Die +15 V DC-Spannungsversorgungsklemmen liefern einen Gesamtstrom von 100 mA; Anzahl der Eingänge: fünf an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligen) Eingang |
Display-Bildschirm | 2,4 Zoll (61 mm), Auflösung 320 x 240 (nur Modelle -0H und -04H) |
Spannungsversorgung des SA-Busses | 15 V mit maximal 240 mA |
Betriebssystem |
Wind River® Linux LTS 19 (LTS, long-term support) |
Prozessor |
NXP i.MX6DualLite-Prozessor, 1 GHz 32-Bit Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor |
Speicher |
16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung 2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten |
Auflösung des Universaleingangs (UI) |
Eingang: 24-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler |
Genauigkeit des Analogausgangs (AO) |
Ausgang: +/- 200 mV bei Anwendungen mit 0–10 V DC |
Unterstützte Integrationen |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, OPC UA Tyco C•C CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex Brandmeldezentrale, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung |
Netzwerk und serielle Schnittstellen |
1 Ethernet-Schnittstelle: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04 und SNC 16122-04H 2 Ethernet-Schnittstellen: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H, SNC 16121-04, und SNC 16121-04H Ethernet-Schnittstelle (n): 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Eine FC-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Eine SA-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Eine galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste Eine SA-Bus-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste Zwei USB-A-Schnittstellen. Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI [Open Host Controller Interface]. |
Übertragungsgeschwindigkeiten |
Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s Die Automationsstation befindet sich und arbeitet in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s. Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar) Sensor/Aktor-Kommunikation (SA-Bus): 38.400 Bit/s |
Umgebungstemperatur |
Betrieb: 0 °C bis 50 °C Nicht in Betrieb: -40 bis +70°C |
Umgebungsfeuchte |
Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt Betrieb: 0 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt |
Gehäuse |
Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP-Schutzart: IP20 UL-Brandklasse: UL 94-5 VB |
Montage |
Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) |
250 mm x 145 mm x 45.5 mm |
Gewicht |
0,65 kg |
Zulassungen |
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A |
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003 |
|
|
Europa: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18 |
|
|
Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt. |
Technische Daten |
Beschreibung |
---|---|
Betriebsspannung | Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC) |
Leistungsaufnahme | Max 32 VA von der Hauptspannungsversorgung Anmerkung: Der VA-Nennwert enthält nicht die Leistungsaufnahme der an Binärausgängen (BO) oder konfigurierbaren Ausgängen (CO) angeschlossenen Peripheriegeräte. Da der Verbrauch pro BO oder CO bis zu 12 VA beträgt, kann die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte maximal bis zu 132 VA betragen.
|
Spannungsversorgung | Die +15 V DC-Spannungsversorgungsklemmen liefern einen Gesamtstrom von 100 mA; Anzahl der Eingänge: fünf an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligen) Eingang |
Spannungsversorgung des SA-Busses | 15 V mit maximal 240 mA |
Betriebssystem | Wind River Linux LTS 19 (LTS, long-term support)® |
Prozessor | NXP i.MX6DualLite-Prozessor, 1 GHz 32-Bit Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor |
Speicher | 16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung 2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten |
Auflösung des Universaleingangs (UI) | Eingang: 24-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler |
Genauigkeit des Analogausgangs (AO) | Ausgang: +/- 200 mV bei Anwendungen mit 0–10 V DC |
Unterstützte Integrationen | BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale Tyco C•CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex FACU, Molex Beleuchtungssteuerung, OPC UA, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung |
Netzwerk und serielle Schnittstellen | Eine unterstützte Ethernet-Schnittstelle (oben); 100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Eine FC-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Eine SA-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Eine galvanisch getrennte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste Eine galvanisch getrennte FC-Bus-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste Eine SA-Bus-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste Zwei USB-A-Schnittstellen. Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI [Open Host Controller Interface]. |
Übertragungsgeschwindigkeiten | Ethernet-Kommunikation: 100/10 Mbit/s Die Automationsstation kann sich in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s befinden und arbeiten, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s. Galvanisch getrennte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar) Sensor/Aktor-Kommunikation (SA-Bus): 38.400 Bit/s |
Umgebungstemperatur | Betrieb: 0 °C bis 50 °C Nicht in Betrieb: -40 bis +70°C |
Umgebungsfeuchte | Lager: 5 bis 95 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt Betrieb: 0 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt |
Gehäuse | Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP-Schutzart: IP20 UL-Brandklasse: UL 94-5 VB |
Montage | Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 250 mm x 145 mm x 45.5 mm |
Gewicht | 0,65 kg |
Zulassungen | USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A |
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003 | |
|
Europa: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
BACnet International: BTL 135-2020 gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 18 | |
FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit FIPS-validierten Komponenten | |
|
Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt. |
Die Leistungsspezifikationen sind nominal und entsprechen dem anerkannten Industriestandard. Für Anwendungen bei Bedingungen über diese Spezifikationen hinaus wenden Sie sich an Ihren Vertreter von Johnson Controls®. Johnson Controls ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die falsche Anwendung oder den Missbrauch seiner Produkte entstehen.