Technische Daten – LCS85 - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Tabelle 1. Empfehlungen für Installation oder Upgrade des LCS85-Softwaresystems

Empfohlene Computerplattform

Intel Xeon E5506, 2,13 GHz, 4 MB Cache

2 x 160 GB 7,2 K SATA, 8,9 cm (3,5 Zoll), verkabelt

3 Gbit/s, RAID 1-Konfiguration mit SAS6/iR-Add-In (SATA/SAS-Controller)

Empfohlener Speicher

Mindestens 16 GB RAM; 32 GB RAM empfohlen

Festplatte

Mindestens 160 GB

Unterstützte Betriebssysteme und Software

  • Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit)
  • Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).
  • Windows® Server® 2022 (64 Bit)
  • Windows® Server® 2019 (Version 1809 oder höher) (64 Bit)
Anmerkung: Die LCS85-Software erfordert Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack (SP) 1 und Microsoft .NET Framework 4.7.2.

Betriebssysteme und Microsoft SQL

Windows Server 2019 und 2022:
  • SQL Server® 2022 (64 Bit)
  • SQL Server® 2019 mit CU18 (64 Bit)
  • SQL Server® 2017 mit CU31 (64 Bit)
Zusätzlich gilt für untergeordnete Geräte nur LCS85s:
  • SQL Server® 2022 Express (64 Bit)
  • SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit)
  • SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit)
Windows 10 und Windows 11:
  • SQL Server® 2022 Express (64 Bit)
  • SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit)
  • SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit)
Anmerkung: Wenn auf dem Host-Computer keine SQL Server-Instanz vorhanden ist, installiert und konfiguriert das LCS85-Installationsprogramm SQL Server® 2019 mit CU18 (64 Bit) die Instanz.

Internes optisches Laufwerk

DVD-ROM, SATA

Unterstützte Webbrowser-Software für die Client-Computer des Metasys Liegenschaftsportals

Microsoft® Edge® Version 101 oder höher

Apple® Safari® 15.0 oder höher

Unterstützte virtuelle Umgebungen

Microsoft Hyper-V™, VMware®

Netzwerkkommunikation

Wählbare Netzwerkschnittstelle (Wenn sich mehrere Netzwerkkarten im Computer befinden, wählen Sie während der LCS85-Installation die Netzwerkkarte aus, die vor der Installation zur Verwendung vom Metasys System konfiguriert war.)

Ethernet-Netzwerk-Schnittstellenkarte 10/100/1000 Mbit/s (100 Mbit/s oder höher empfohlen)

Empfohlener Datenschutz

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Smart-UPS SC 450VA, 280 W, 120 V AC-Input/Output, NEMA 5-15R-Output-Anschlüsse, OEM-Teilenummer SC450RM1U