Technische Daten – CCT - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Tabelle 1. Systemvoraussetzungen für CCT
Technische Daten Beschreibung

Empfohlener Computer

Intel® Core® 2 Duo E6700 oder besser. Mindestens Intel Core 2 Duo E4300.

20 GB verfügbarer freier Festplattenspeicher. Mindestens 600 MB.

Empfohlener Speicher

Computerplattformen: 16 GB RAM.

Unterstützte Betriebssysteme (OS) und Datenbanksoftware

Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise Editionen (Version 21H2, 22H2) (64 Bit)

Unterstützt Microsoft SQL Server® 2022 Express (64 Bit) SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit), SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit)

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).

Unterstützt Microsoft SQL Server® 2022 Express, SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit)oder SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit).

Anmerkung: Sowohl das Betriebssystem als auch die Software müssen 64 Bit sein.

Unterstützte Betriebssysteme für die Full-Server-Plattform und Datenbanksoftware

Windows® Server® 2022 (64 Bit)

Unterstützt Microsoft SQL Server® 2022 (64 Bit) oder SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit).

Windows® Server® 2019 (Version 1809 oder höher) (64 Bit)

Unterstützt Microsoft SQL Server® 2022 (64 Bit), SQL Server® 2019 mit CU18 (64 Bit)oder SQL Server® 2017 mit CU31 (64 Bit).

Erforderliche Webbrowser-Software für Metasys Client-Computer

Microsoft® Edge® Version 101 oder höher, Apple® Safari® 15.0 oder höher und Google® Chrome™ Version 101 oder höher. Andere Browser wie Mozilla® Firefox® können ebenfalls verwendet werden, sie werden aber nicht vollständig unterstützt.

Anmerkung: Wenn Sie die Online-Dokumentation Controller Tool Help (LIT-12011147) einsehen möchten, benötigen Sie einen Webbrowser. Sie können dieses Hilfesystem auch als PDF-Datei von der Software aus aufrufen.

Netzwerkkommunikation für CCT-Client-Computer

Ethernet-Netzwerk-Schnittstellenkarte 10/100/1000 Mbit/s (100 Mbit/s oder höher empfohlen)

Software, die bei der CCT-Installation optional installiert werden kann

Microsoft .NET Framework Version 4.7.2

SQL Server® 2022 (64 Bit), Microsoft SQL Server® 2019 mit CU18 (64 Bit)

Optionale Verbindungsgeräte (separat bestellen )

Der USB-Dongle mit ZigBee®-Treiber (ZFR-USBHA-0) ermöglicht die Wireless-Kommunikation über das CCT für die Wireless-Inbetriebnahme der Wireless-kompatiblen Equipment-Regler. Kommt auch im ZCT zum Einsatz.

Der verbundene Workflow Wireless MS/TP-Konverter (CWCVT) ist ein Kommunikationwandler, der eine temporäre drahtlose Verbindung zwischen einem Laptop und einem an einen MS/TP-Bus angeschlossenen BACnet MS/TP-Regler von Johnson Controls ausführt.

Das Mobile Access Portal (MAP-Gateway) (TL-MAP1810-0Px) der Version 4.2 und höher ermöglicht BACnet-Routing, damit das MAP-Gateway mittels WLAN auf einfache Weise eine Verbindung zum Feldregler und zu den Systemtools herstellen kann, um Dateien zu übertragen und Inbetriebnahmefunktionen wahrzunehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Mobile Access Portal Gateway Product Bulletin (LIT-12011884).

Portable BACnet/Internet Protocol to MS/TP Router (TL-BRTRP-0) leitet Informationen zwischen BACnet/IP- und MS/TP-Netzwerken weiter. Weitere Informationen siehe Portable BACnet® /

IP zu BACnet MS/TP-Router (Teilenr. 24-10414-2) Adobe® Reader® Software

Anmerkung: Für die Druckfunktion des CCT ist die PDF Reader-Software erforderlich.

Optionale Hardware

Jeder Netzwerk- oder lokale Drucker, der vom qualifizierten Windows-Betriebssystem unterstützt wird

Optionale Softwarepakete

Gerätepakete werden separat verkauft.