Systemanforderungen für einen Erweiterten Anwendungs- und Datenserver (Unified ADX mit 50 oder 100 Benutzern) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Die folgenden Empfehlungen gelten für mittlere bis große Liegenschaften und große Liegenschaften.

Tabelle 1. Systemanforderungen für einen Erweiterten Anwendungs- und Datenserver (Unified ADX-Systeme, 50 oder 100 Benutzer)

Empfohlene Serverplattform 1

Prozessor für mittlere bis große Liegenschaften: Intel® Xeon®Gold 5222 mit 3,8 GHz, 4 Kerne/8 Threads, 10,4 GT/s, 16,5 MB Cache, Turbo, HT (105 W) DDR 4-2933 und der empfohlene zweite Prozessortyp ist Intel® Xeon® Gold 5222 mit 3,8 GHz, 4 Kerne/8 Threads, 10,4 GT/s, 16,5 MB Cache, Turbo, HT (105 W) DDR 4-2933

Prozessor für große Liegenschaften: Intel® Xeon® Gold 6244 mit 3,6 GHz, 8 Kerne/16 Threads, 10,4 GT/s, 24,75 MB Cache, Turbo, HT (150 W) DDR 4-2933 und der empfohlene zweite Prozessortyp ist Intel® Xeon® Gold 5222 mit 3,8 GHz, 4 Kerne/8 Threads, 10,4 GT/s, 16,5 MB Cache, Turbo, HT (105 W) DDR 4-2933

Festplatte für mittlere bis große Liegenschaften: 2 x 960-GB-SSD, SATA für Mischnutzung, 6 Gbit/s, 512, 2,5-Zoll-Hot-Plug-Laufwerk (RAID 1) 2 mit 50 GB freiem Speicherplatz nach der Installation aller erforderlichen Software und vor der Installation der ADS-Software. Konfigurieren Sie RAID 1 (Mirroring (Spiegelung)) so, dass der Schreibcache aktiviert ist.

Festplatte für große Liegenschaften: 2 x 960-GB-SSD, SAS für Mischnutzung, 12 Gbit/s, 512e, 2,5-Zoll-Hot-Plug-Laufwerk PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 1) 2 mit 50 GB freiem Speicherplatz nach der Installation aller erforderlichen Software und vor der Installation der ADS-Software. Konfigurieren Sie RAID 1 (Mirroring (Spiegelung)) so, dass der Schreibcache aktiviert ist.

Wenn Sie eine VM verwenden, weisen Sie dem Datenträger, auf dem die Datenbankdateien gespeichert werden, mindestens 100 GB bis 150 GB Speicherplatz zu. Wenn die Datenbanken wachsen, können Sie die Speicher nach und nach erweitern.

PERC H730P RAID-Controller, 2 GB NV-Cache, Minicard
Anmerkung: Zu den ADX-Softwarevoraussetzungen gehören das Windows-Betriebssystem und die SQL Server-Software, Windows .NET Framework sowie andere Software und Service-Packs, die für Ihre ADX-Konfiguration benötigt werden.

Erforderlicher Arbeitsspeicher 3

64 GB RDIMM, 2.933 MT/s, Dual Rank

Der VM-Host muss jederzeit mindestens 16 GB zugewiesenen Arbeitsspeicher haben. Wählen Sie bei der VM-Konfiguration nicht die Option zum Aktivieren des dynamischen Arbeitsspeichers aus.

Anzahl der unterstützten Automationsstationen

Informationen zur Anzahl der unterstützten Automationsstationen finden Sie in der Tabelle Maximale Anzahl an Automationsstationen, die je nach Metasys Server-Typ und -Größe unterstützt werden im Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Anzahl der unterstützten Benutzer des Liegenschaftsportals

Mittlere bis große Liegenschaften: Bis zu 25

Große Liegenschaften: Bis zu 100

Anzahl der unterstützen Benutzer der Metasys Bedienoberfläche

Mittlere bis große Liegenschaften: Bis zu 50

Große Liegenschaften: Bis zu 50

Unterstützte Betriebssysteme 4 und Datenbanksoftware

Windows® Server® 2022 (64 Bit)

Windows® Server® 2019 (Version 1809 oder höher) (64 Bit)

Unterstützt:
  • SQL Server® 2022 (64 Bit)
  • SQL Server® 2019 mit CU18 (64 Bit)
    Anmerkung: SQL Server 2019 kann zu einem Timeout beim Cache des Konfigurationsdienstes führen, der gespeicherte Prozeduren erzeugt. Dadurch schlägt die Benutzeranmeldung in der Metasys Bedienoberfläche fehl. Um dies zu umgehen, führen Sie SQL Server 2019-Datenbanken im Kompatibilitätsmodus 2017 aus. Weitere Informationen siehe docs.microsoft.com
  • Anmerkung: Metasys Advanced Reporting System unterstützt SQL Server 2019 oder SQL Server 2022 nicht.
  • SQL Server® 2017 mit CU31 (64 Bit)

Unterstützte Betriebssysteme für den Client-Computer des Metasys Liegenschaftsportals

Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC)

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).

Apple® macOS® 11 Big Sur

Apple® macOS® 12 Monterne

Apple® macOS® Ventura 13.2

Unterstützte Webbrowser-Software für die Client-Computer des Metasys Liegenschaftsportals

Apple® Safari® 15.0 oder höher
Notes:
  • Im Betriebssystem OS X können Sie keine Standard-Grafiken des Typs Graphics+ im Liegenschaftsportal anzeigen.
  • Sie nutzen den Webbrowser, um die Anwendung Launcher herunterzuladen. Nachdem Sie Launcher installiert haben, melden Sie sich über Launcher im Liegenschaftsportal an, nicht über den Webbrowser.

Unterstützte Webbrowser-Software für Client-Geräte der Neuen Metasys Bedienoberfläche

Microsoft® Edge® Version 101 oder höher

Google® Chrome™ Version 101 oder höher
Anmerkung: Der anonyme Modus wird von der Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um den Inkognito-Modus zu beenden, klicken oder tippen Sie auf X und öffnen Sie ein neues Browserfenster oder eine neue Browserregisterkarte. Für weitere Informationen zum anonymen Modus in Google Chrome klicken Sie auf hier.
Apple® Safari® 15.0 oder höher
Anmerkung: Das private Surfen wird von der Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um das private Surfen zu beenden, klicken oder tippen Sie Privat im Browserfenster. Andere Webbrowser, wie z. B Mozilla® Firefox®, werden von der Bedienoberfläche offiziell nicht unterstützt. Trotzdem kann die Metasys Bedienoberfläche auch in diesen Webbrowsern erscheinen und funktionieren.

Unterstützte virtuelle Umgebungen

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Unterstützte Bedienoberflächen

Die Metasys Bedienoberfläche

Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal)

Anmerkung: Für Liegenschaften ab Version 12.0, die kein MVE haben, erfordert das Liegenschaftsportal eine Lizenz. Lizenzen werden nur an Metasys Bestandskunden ausgegeben. Auf Liegenschaften mit MVE erfordert das Liegenschaftsportal keine Lizenz. Die MVE-Lizenz umfasst den Zugriff auf die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals.
Zusätzliche Software, die im Download der ADX-Software enthalten ist

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Microsoft .NET 6.0.16

Software Launcher

Software Metasys Database Manager

ARS (Metasys Advanced Reporting System)

RabbitMQ Server 3.8.16

Erlang OTP 23.2 (11.1.4)

Viewer für Berichte 2012

Anmerkung: ARS (Metasys Advanced Reporting System) erfordert einen ADX. Der SCT-Computer muss online und für den ADX jederzeit zugänglich sein.

Optionale Hardware

Jeder Netzwerk- oder lokale Drucker, der vom qualifizierten Windows-Betriebssystem unterstützt wird

Optionale Software

CCT-Software

SCT-Software

Metasys Export Utility

Für SQL Server-Software müssen Sie SQL Server-Softwarelizenzen gemäß den hier aufgeführten Richtlinien erwerben: SQL Server 2022 SQL Server 2019und SQL Server 2017.

1 Unsere Empfehlungen bezüglich Computerplattform und Speicher bedeuten nicht, dass ältere oder langsamere Rechner nicht einsatzfähig sind. Weitere Informationen finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) für weitere Informationen zu Computer- und Server-Empfehlungen.
2 Verwenden Sie für optimale Leistung SSDs (bevorzugt) oder SAS-Festplatten (keine SATA-Festplatten), die RAID-Controller mit aktiviertem Schreibcache verwenden.
3 Verwenden Sie für optimale Leistung die maximale Speichergröße. Ein ADX mit 64 GB RAM bietet eine viel höhere Leistung als ein ADX mit nur 32 GB RAM.
4 Weitere Informationen finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) für bestimmte Microsoft Windows-Betriebssystemeinstellungen, die für Ihre Metasys Systemkonfiguration u. U. benötigt werden.