TEC3000 Einzelraumregler - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Einzelraumregler TEC3000 sind konfigurierbare, anwendungsspezifische Regler mit eingebetteten Sensoren. Ihr Gehäuse ist für die Wandmontage in einem belegten Raum geeignet. Außerdem verfügt jedes Modell über ein hintergrundbeleuchtetes Display mit intuitiver Bedienoberfläche, die eine schnelle und einfache Einrichtung und Bedienung ermöglicht.

Abbildung 1. Farbige Einzelraumregler TEC3000
Je nach gewähltem Modell und Konfigurationsoptionen, die Sie auswählen, stellt der Thermostat TEC3000 der Farb-Serie eine Regelung vom Typ Ein-/Aus, 3-Punkt- und stetig zur Verfügung:
  • lokale Ventile für die Wassernacherhitzung
  • druckabhängiges VVS-Equipment mit oder ohne lokale Nacherhitzung
  • Zwei- oder Vierrohr-Ventilatorkonvektoren
  • Zusatzheizgeräte
  • weiteres Zonenequipment mit 2-Punkt-, 3-Punkt- oder stetigem Regelungseingang (0 bis 10 V DC)
  • ein- oder zweistufige Dachanlagen (RTUs) und Wärmepumpten, mit oder ohne Economizer
Die Modelle der Serie TEC3600 ermöglichen die Vor-Ort-Kommunikation über das Protokoll BACnet MS/TP oder N2 und damit Überwachungsfunktionen über eine Metasys Automationsstation oder die Kommunikation mit Geräten der Gebäudeautomation von Fremdanbietern. Die Modelle der Serie TEC3100 unterstützen ZFRPro kompatible Wireless-Kommunikationsfunktionen und ermöglichen so die Überwachungsfunktionen durch eine Metasys Automationsstation über einen Wireless-Netzwerkkoordinator.
Anmerkung: Die Thermostate der Serie TEC3000 werden nicht mehr hergestellt, aber weiterhin unterstützt.