Serververgleich - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Die Metasys Server-Softwarefamilie umfasst Varianten mit unterschiedlichem Funktionsumfang, die verschiedensten Anwendungen genügen.

Tabelle 1. Vergleich der Metasys Server-Familie

Funktion

ADS (Application and Data Server)

ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver)

OAS (Open Application Server)
Betriebsplattform Desktop-Computerplattform:
  • Microsoft Windows®-Betriebssystem
  • Microsoft SQL Server Express-Datenbank
  • Mit Open Database Connectivity (ODBC) kompatibles Datenbankpaket
Serverplattform:
  • Microsoft® Windows Server®-Betriebssystem
  • Microsoft SQL Server-Datenbank
Turnkey- und virtuelle Desktop-Plattform (virtueller Computer (VM)):
  • Microsoft Windows®-Betriebssystem
  • Microsoft SQL Server Express-Datenbank
  • Mit Open Database Connectivity (ODBC) kompatibles Datenbankpaket

Virtuelle Serverplattform (VM):

  • Microsoft® Windows Server®-Betriebssystem
  • Microsoft SQL Server-Datenbank
Unterstützte gleichzeitige Benutzer Bis zu 5 Benutzer Bis zu 10, 25, 50 oder 100 Benutzer (lizenzabhängig) Bis zu 5 Benutzer
Verwaltung von Automationsstationen Bis zu 14 Automationsstationen Bis zu 1.000 Automationsstationen
Anmerkung: Unterstützung von Automationsstationen hängt von Hardwareressourcen des Servers ab
OASMIN: 0 Automationsstationen

OASSTD: bis zu 2 Automationsstationen

Direkte Verwaltung von BACnet-Geräten Nein Nein Ja, BACnet/IP- und BACnet/SC-Geräte können direkt verwaltet werden. BACnet-MS/TP-Geräte können mit einem BACnet/IP-zu-BACnet MS/TP-Router verwaltet werden. Es werden maximal 200 Geräte unterstützt.
Archivierung historischer Daten Manuell, geplant oder automatisch Manuell, geplant oder automatisch Manuell, geplant oder automatisch
Anmerkung: Sie müssen die Add-on-Lizenz für Metasys Historische Daten kaufen, um diese Funktion zu nutzen.
Bedienoberfläche Die Metasys Bedienoberfläche

Liegenschaftsportal

Anmerkung: Für das Liegenschaftsportal ist eine Lizenz erforderlich, die nur für einen Upgrade genutzt werden kann. Nur zur Aktualisierung vorhandener Liegenschaften.
Die Metasys Bedienoberfläche

Liegenschaftsportal

Anmerkung: Für das Liegenschaftsportal ist eine Lizenz erforderlich, die nur für einen Upgrade genutzt werden kann. Nur zur Aktualisierung vorhandener Liegenschaften.
Die Metasys Bedienoberfläche

Liegenschaftsportal

Anmerkung: Für das Liegenschaftsportal ist eine Lizenz erforderlich, die nur für einen Upgrade genutzt werden kann. Nur zur Aktualisierung vorhandener Liegenschaften.
Unterstützt Export Utility Ja Ja Nein
Unterstützt Metasys Advanced Reporting Nein Ja Nein
Unterstützt Energy Essentials
Anmerkung: Energy Essentials wird mit Version 12.0 abgekündigt.
Unterstützung für Split-Konfiguration Nein Ja Nein
Unterstützt Metasys for Validated Environments (MVE) Nein Ja
Anmerkung: Sie müssen die Add-on-Lizenz für MVE kaufen, um diese Funktion zu nutzen.
Anmerkung: MVE ist in Version 13.0 nicht verfügbar. Es steht mit Version 12.0.50 zur Verfügung, und erfordert einen validierten Server ADX mit der Version 12.0.50 und validierte Automationsstationen der Version 12.0.
Nein
Historische Daten aus fünf Jahren in der Metasys Bedienoberfläche Ja Ja Ja
Anmerkung: Sie müssen die Add-on-Lizenz für Metasys Historische Daten kaufen, um diese Funktion zu nutzen.
Unterstützt Metasys Database Manager Ja Ja Ja
Unterstützt Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) Ja Ja Ja
Anmerkung: Zur Unterstützung von Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) auf einem OAS werden mindestens 8 GB RAM und vier virtuelle Kerne benötigt.
Anmerkung: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Add-on-Lizenzen für Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) erwerben.
Konformität mit FIPS 140-2 Stufe 1 mit FIPS-validierten Komponenten Ja Ja Ja
Anmerkung: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Add-on-Lizenz für FIPS 140-2 erwerben.
ADFS-Zwei-Faktor-Authentifizierung Ja Ja Ja
Anmerkung: Die ADFS-Authentifizierung steht Benutzern der Metasys Bedienoberfläche zur Verfügung, Benutzern des Liegenschaftsportals jedoch nicht. Sie müssen die Add-on-Lizenz für ADFS kaufen, um diese Funktion zu nutzen.
Unterstützt BACnet/SC Ja Ja Ja
Anmerkung: Sie müssen die Add-on-Lizenz M4-BACNETSC-0 für jeden Server kaufen, um BACnet/SC zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie in Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) und in Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309).