Über die folgende Tabelle finden Sie heraus, welches ADS/ADX-Produkt Sie bestellen sollten. Die Tabelle enthält Beispiele für die unterstützte Gesamtanzahl von Benutzern, die gleichzeitig im Liegenschaftsportal und in der Metasys Bedienoberfläche angemeldet sein können.
| Metasys Server-Typ | Beispiele für gleichzeitige Benutzer des Metasys Servers | |
|---|---|---|
| Das Liegenschaftsportal | Die Metasys Bedienoberfläche | |
|
ADS/ADS-Lite/OAS mit 5 Benutzern |
0 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 5 | 0 | |
| ADX mit 10 Benutzern | 0 | 25 1 |
| 5 | 20 | |
| 8 | 17 | |
| 10 | 15 | |
| ADX mit 25 Benutzern | 0 | 25 |
| 10 | 15 | |
| 20 | 5 | |
| 25 | 0 | |
| ADX mit 50 Benutzern | 0 | 50 |
| 10 | 40 | |
| 25 | 25 | |
| 50 | 0 | |
| ADX mit 100 Benutzern | 5 | 50 2 |
| 10 | 502 | |
| 25 | 502 | |
| 50 | 502 | |
| 75 | 25 | |
| 100 | 0 | |
Beispiel, s. Tabelle 1, für einen ADS oder ADS-Lite für 5 Benutzer, werden 5 Benutzer in der Metasys Bedienoberfläche unterstützt, wenn keine Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet sind, oder 3 Benutzer in der Metasys Bedienoberfläche, wenn im Liegenschaftsportal 2 Benutzer angemeldet sind. Ähnliches gilt für einen ADX mit 50 Benutzern; hier werden 50 Benutzer der Metasys Bedienoberfläche unterstützt, wenn kein Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet ist, oder 40 Benutzer werden der Metasys Bedienoberfläche unterstützt, wenn 10 Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet sind. Die einzige Einschränkung für Benutzer der Metasys Bedienoberfläche gilt bei einem ADX für 100 Benutzer: nicht mehr als 50 Benutzer können in der Metasys Bedienoberfläche angemeldet sein, egal wieviele Benutzer es im Liegenschaftsportal gibt.