Leistungsdaten für Alarmfunktionen und Trendanalysen - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Tabelle 1. Leistungsdaten für Alarmfunktionen und Trendanalysen
Beschreibung

SNE/

SNC

NCE25/

NAE35/

NAE45

NAE55

NAE85

ADS

ADX

OAS Bemerkungen
Durchschnittl. max. Anzahl der Alarme/Ereignisse pro Stunde 100 100 100 100 200 1.000 100 Dieser Wert gilt für Alarme/Ereignisse aus Geräten ab Version 5.2.
Max. Anzahl der Alarme/Ereignisse pro Tag 2.400 2.400 2.400 2.400 5.000 48.000 2.400 Innerhalb von 24 Stunden. Dieser Wert gilt für Alarme/Ereignisse aus Geräten ab Version 5.2. Unterstützt eine tägliche Menge mit 25.000 Alarmen/Ereignissen in einer Stunde.
Max. Anzahl der gespeicherten Alarme/Ereignisse 1.000 500 1.000 1.000 Beschränkt durch Kapazität des SQL Server-Speichers Beschränkt durch Kapazität des SQL Server-Speichers Beschränkt durch Kapazität des SQL Server-Speichers
Durchschnittl. max. Anzahl der Trenderfassungen pro Stunde 1.500 1.500 1.500 1.500 22.500 100.000 1.500 Dieser Wert gilt für Trenderfassungen aus Geräten ab Version 5.0. Der ADX unterstützt einen täglichen Menge mit 300.000 Trenderfassungen in einer Stunde.
Max. Anzahl der Trenderfassungen pro Tag 36.000 36.000 36.000 36.000 540.000 2.400.000 36.000 Innerhalb von 24 Stunden. Dieser Wert gilt für Trenderfassungen von Geräten ab Version 5.0.
Max. Anzahl der gespeicherten Trenderfassungen Beschränkt durch Speicherplatzbedarf Beschränkt durch Speicherplatzbedarf Beschränkt durch Speicherplatzbedarf 8.000.000 Nur durch Kapazität des SQL-Speichers beschränkt Nur durch Kapazität des SQL-Speichers beschränkt Nur durch Kapazität des SQL-Speichers beschränkt
Anmerkung: Alarme und Trends von Anlagenreglern, die damit verbunden sind, werden auf die Gesamtzahlen angerechnet.