Wireless-Integration für Anlagenregler - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

In Metasys Version 4.0 wurden die ZFR-basierte Wireless-Lösungen eingeführt. Danach wurden zwei drahtlose Lösungen veröffentlicht, die WNC und WRG-Systeme.

  • Das Wireless Feldbussystem der Serie ZFR181x (Gen1) wird über einen FC-Bus mit BACnet MS/TP an die Automationsstation angeschlossen. Die Automationsstation muss Version 4.1 oder höher aufweisen. Diese Lösung wird aber in Metasys nicht mehr unterstützt.
  • Der drahtlose Feldbus der Serie WNC1800/ZFR182x Pro mit drahtlosen TEC3000-Modellen (Gen2) verbindet sich mit der Automationsstation über eine Ethernet-Verbindung mit Remote-Feldbus (RFB) und BACnet IP. Die Automationsstation muss Version 7.0 oder höher haben und die Controller-Firmware muss von 6.2.1054 und höher sein, damit sie vollständig kompatibel sind. Diese Lösung wird aber in Metasys nicht mehr unterstützt.
  • Der Wireless Feldbus der Serie WRG1830/ZFR183x Pro mit drahtlosen TEC31xx-Serie (Gen3) verbindet sich über eine Ethernet-Verbindung mit der Automationsstation über einen Ethernet-Anschluss (RFB) und BACnet IP. Er wurde mit Metasys Version 11.0 eingeführt, erfordert jedoch keine Metasys 11.0.
    Wichtig: Aufgrund der aktualisierten Sicherheitsfunktionen nutzt das Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro unterschiedliche Wireless-Koordinatoren, Router und Fernbedienungen als das Wireless Feldbussystem der Serie ZFR1810 und das Wireless Feldbussystem WNC1800/ZFR182x. Sie können daher Wireless-Geräte der Serie WRG/ZFR183x, WNC/ZFR182x oder ZFR181x auf demselben Wireless-PAN nicht miteinander mischen. Sie können jedoch Wireless-Geräte von WRG/ZFR183x, WNC/ZFR182x oder ZFR181x an separaten PANs mit separaten Koordinatoren unter demselben BAS-Netzwerk haben.

    Weitere Informationen zum Wireless Feldbussystem der Serie WRG1830/ZFR183x Pro finden Sie im WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).