BACnet/SC-Integration - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Mit BACnet Secure Connect (BACnet/SC) wurde der BACnet-Interoperabilitätsstandard zur Verbesserung der IT-Sicherheit und der Integrität der Netzwerkinfrastruktur neu aufgestellt. BACnet/SC ist in Anhang AB der BACnet-Protokollnorm ASHRAE 135-2020 definiert. BACnet/SC identifiziert eine sichere, verschlüsselte Datalink-Schicht, die speziell auf die Anforderungen, Richtlinien und Einschränkungen von IP-Netzwerkinfrastrukturen ausgerichtet ist.

Ab Version 12.0 wird BACnet/SC von den nachfolgenden Komponenten unterstützt, sofern bei denen im Einsatz befindlichen Komponenten ein Upgrade auf die Softwareversion 12.0 durchgeführt wurde oder wenn sie ab Werk mit dieser Version ausgestattet sind:
  • Anwendungsserversoftware der Serien ADS (Anwendungs- und Datenserver), ADS-Lite, ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver), OAS (Offener Anwendungsserver)
  • Softwarebasierte Automationsstationen der Serien NAE85 und LCS85
    Anmerkung: Um BACnet/SC auf dem ADS nutzen zu können, müssen Sie die Add-on-Lizenz M4-BACNETSC-0 erwerben ADS Lite, ADX, OAS, NAE85 oder LCS85.
  • Automationsstationen der Serien NAE55xx-3x, SNE und SNC.
  • IP-basierte Anlagenregler der Serien VMA1930, FAC4911, CGE und CVE
    Anmerkung: Bei vorhandenen VMA1930-Geräten kann für die Unterstützung von BACnet/SC ein Upgrade durchgeführt werden, aber die Produktion dieses Modells wurde eingestellt.
Die wichtigsten Vorteile der Metasys BACnet/SC-Konformität sind:
  • Sicherstellen dass Metasys die neuesten IT-Sicherheits- und Infrastrukturprotokolle erfüllt und dabei die Interoperabilität gewährleistet bleibt.
  • Verbesserungen hinsichtlich der Bedenken, die IT-Abteilungen beim ursprünglichen BACnet/ IP-Protokoll hatten.

Ausführliche Informationen zu BACnet/SC finden Sie in BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) .