Mit der Software Metasys Export Utility können Anlagenmanager unkompliziert benutzerdefinierte Berichte aus historischen Daten des Metasys Systems zusammenstellen. Sie können diese Daten dann für den täglichen Gebäudebetrieb nutzen. Mit Metasys Export Utility können historische Trend-, Alarm- und Meldungsdaten von einer Automationsstation oder einem Server extrahiert werden. Sie können Daten aus dem System erfassen und analysieren und sie in bis zu sechs verschiedenen Formaten speichern, darunter Microsoft Word® oder Microsoft Excel®. Zusätzlich können auch per Zeitprogramm-Funktion Daten anhand benutzerdefinierter Zeitintervalle abgerufen und gespeichert werden.
Die Metasys Export Utility-Software bietet Ihnen die Möglichkeit, Laufzeitanalysen zu erstellen und die Ursachen von Systemänderungen und mechanischen Geräteausfällen zu analysieren. Sie können auch Trends von Laufzeitdaten aufzeichnen, die einem Computerized Maintenance Management System (CMMS) zur Planung der mechanischen Wartung von HLK-Systemen dienen.