Systemkonfiguration für Open Application Server (OAS) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Der OAS vereint die Funktionen einer Automationsstation mit denen eines Metasys Servers.

Mithilfe von BACnet/IP- und Remote-Feldbus-Integrationen unterstützt der OAS im Standardumfang als Liegenschaftsleiter bis zu zwei Automationsstationen, 200 Feldgeräte und 20.000 Objekte. Der OAS unterstützt die Integration mit folgenden Geräten und Systemen: C•CURE - victor, Modbus, M-Bus, KNX und OPC UA (Unified Architecture).

Der OAS stellt das Liegenschaftsportal und die Metasys Bedienoberfläche bereit.

Abbildung 1. OAS Systemdiagramm