Konfiguration von Entrauchungsanwendungen - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Folgende Abbildung zeigt eine Konfiguration, die dem Standard UL 864, 10. Auflage, UUKL/ORD-C100-13 UUKLC für Entrauchungsanlagen entspricht und Entrauchungsanlagen mit anderen Systemen kombiniert. Diese Konfiguration ist nur ein Beispiel; die Anzahl und die Anordnung der Komponenten in Ihrem System kann abweichen. Stellen Sie sicher, dass Ihr System alle Geräte- sowie Kommunikationsanforderungen und -beschränkungen erfüllt.

Abbildung 1. Metasys System gemäß Standard UL 864, 10. Auflage, UUKL/ORD-C100-13 UUKLC für Entrauchungsanlagen