Folgende Abbildung zeigt eine Konfiguration, die dem Standard UL 864, 10. Auflage, UUKL/ORD-C100-13 UUKLC für Entrauchungsanlagen entspricht und Entrauchungsanlagen mit anderen Systemen kombiniert. Diese Konfiguration ist nur ein Beispiel; die Anzahl und die Anordnung der Komponenten in Ihrem System kann abweichen. Stellen Sie sicher, dass Ihr System alle Geräte- sowie Kommunikationsanforderungen und -beschränkungen erfüllt.
Abbildung 1. Metasys System gemäß Standard UL 864, 10. Auflage, UUKL/ORD-C100-13 UUKLC für Entrauchungsanlagen