Konfiguration großer ADX-Liegenschaften - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Für große Liegenschaften kann ein ADX mit 10, 25, 50 oder 100 Benutzern verwendet werden. Nähere Informationen zu den technische Spezifikationen für ein großes ADX-System finden Sie im Abschnitt zu den technischen Daten im Dokument Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525), konkret in der Tabelle mit den Systemanforderungen für einen Erweiterten Anwendungs- und Datenserver (Unified ADX mit 50 oder 100 Benutzern).

Anmerkung: MVE (Metasys for Validated Environments) unterstützt 5, 10, 25 und 50 Benutzer.