Automationsstationen im Vergleich - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Tabelle 1. Von den Automationsstationen unterstützte Versionen im Vergleich
Modell Version 9.0 Version 9.0.7 oder höher Version 10.0 Version 10.1 Version 11.0 Version 12.0 Version 13.0

NCE25

X X 1   Erfolgreich von SNC-Modellen.

NAE35, NAE45

X X 2   Die SNE1050x ersetzt die Serie NAE35 und die SNE1100x ersetzt die Serie NAE45.

NAE55

X   X 3 X 4 X 5 X 6 Abgekündigt

NAE85

X   X X X X X

NIE29, NIE39, NIE49

X X 7   Abgekündigt Abgekündigt Abgekündigt Abgekündigt

NIE59

X   X X X X Abgekündigt
Wichtig: Sämtliche Modelle der Serie NIEx9 werden nicht mehr gefertigt, da ab Version 9.0.7 und 10.0 die Modelle der Serie NAE die Integrationsfunktionalität der NIE beinhalten. Vorhandene NIE59 können vor Ort per Upgrade auf 10.0, 10.1, 11.0 bzw. 12.0 aktualisiert werden.
NIE89 X   X X X X Abgekündigt
Wichtig: Sämtliche Modelle der Serie NIEx9 werden nicht mehr gefertigt, da ab Version 9.0.7 und 10.0 die Modelle der Serie NAE die Integrationsfunktionalität der NIE beinhalten. Vorhandene NIE89 können vor Ort per Upgrade auf 10.0, 10.1, 11.0 bzw. 12.0 aktualisiert werden.

NIE55, NIE85

X   Abgekündigt Abgekündigt Abgekündigt Abgekündigt Abgekündigt
SNE       X X X X
SNC       X X X X
Tabelle 2. Von den Automationsstationen zur Verfügung gestellte Integrationen je nach Metasys Version
Integration Version 9.0 Version 9.0.7 oder höher Version 10.0 Version 10.1 Version 11.0 Version 12.0 Version 13.0
BACnet/SC           X 8 X 8
MQTT           X 9 X 9
BACnet/IP X X X X X X X
BACnet MS/TP X X X X X X X
N1-LAN (veraltet) X            
Älterer N2-Bus X X X X 10 X10 X 10
LonWorks X   X X 11 X11 X 11
Modbus RTU und TCP X X X X X X X
KNX IP X X X X X X X
M-Bus seriell und IP X X X X X X X
C•CURE - Victor     X X X X X
Simplex Brandmeldeanlagen (nur sekundäre Überwachung)     X X X X X
Beleuchtungssysteme bevorzugter Anbieter     X X X X X
Zettler Brandmeldezentrale       X X X X
OPC UA (OPC Unified Architecture)         X X X
WRS-RTN-Funküberwachung X            
1 Nur NCE25xx-0 ist für das Upgrade auf Metasys 9.0.7 oder höher mit Linux-Betriebssystem verfügbar.
2 Nur NAE35xx-2 und NAE45xx-2 Verfügbar für Upgrade auf Metasys 9.0.7 oder höher mit Linux-Betriebssystem.
3 Nur NAE55xx-2 und NAE55xx-3 Verfügbar für Upgrade auf Metasys 10.0 mit Linux-Betriebssystem.
4 Nur NAE55xx-2 und NAE55xx-3 Verfügbar für Upgrade auf Metasys 10.1 mit Linux-Betriebssystem.
5 Nur NAE55xx-2 und NAE55xx-3 Verfügbar für Upgrade auf Metasys 11.0 mit Linux-Betriebssystem.
6 Nur NAE55xx-3 Verfügbar für Upgrade auf Metasys 12.0 mit Linux-Betriebssystem.
7 Nur NIE29xx-0s, NIE39xx-2 und NIE49xx-2 sind für das Upgrade auf Metasys 9.0.7 oder höher mit Linux-Betriebssystem verfügbar.
8 NAE85, NAE55xx-3, SNEs und SNCs unterstützen BACnet/SC. NAE55xx-3 unterstützt nur BACnet/SC bei Version 12.
9 MQTT wird nur von Automationsstationen der Serien SNC und SNE ab Version 12.0 unterstützt.
10 Das Modell M4-SNE110Lx-0 unterstützt den N2Open-Bus nicht.
11 Das Modell M4-SNE110Lx-0 unterstützt LonWorks nicht.