Automationsstation der Serie NCE - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Eine Automationsstation der Serie NCE unterstützt dieselben Kommunikationsprotokolle wie die der Serie NAE, bietet darüber hinaus aber auch den Anschluss von Ein-/Ausgangs-Datenpunkten und Möglichkeiten zur direkten digitalen Regelung von Metasys Anlagenreglern der Serie FEC. Die NCE ist eine kosteneffiziente Lösung speziell für zentrale und große raumlufttechnische Anlagen. Alle NCE-Modelle bieten IP-Ethernet-Netzwerkkonnektivität, das Liegenschaftsportal und die Netzwerküberwachungsfunktionen von Automationsstationen. Je nach Modell und Softwareversion unterstützt eine NCE entweder Bacnet MS/TP-Busse, N2-Busse oder LonWorks-Netzwerke. Darüber hinaus bietet die NCE integrierte Unterstützung für Fremdprotokolle wie Modbus, M-Bus und KNX.
Anmerkung: Ab Metasys Version 10.1 lösen Automationsstationen der Serie SNC die der Serie NCE ab. Weitere Informationen zu SNC finden Sie im Abschnitt Automationsstationen der Serie SNC.