Automationsstation der Serie NAE - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Die NAE ist mit Optionen zur Unterstützung verschiedener Kommunikationsprotokolle erhältlich, einschließlich BACnet/SC, BACnet/IP, BACnet® MS/TP, N2-Bus, N2Open über Ethernet und LonWorks® Protokoll. Ebenfalls integriert ist die Unterstützung für Fremdprotokolle wie Modbus, M-Bus, KNX, C•CURE-victor und OPC UA. Das folgende Modell ist für Upgrades verfügbar:

  • Automationsstationen der Serie NAE85 unterstützen große BACnet/IP-Integrationen.

    Ab Version 12.0 unterstützen die NAE85-Modelle BACnet/SC und können als primärer Hub, Failover-Hub oder Knoten in der BACnet/SC-Netzwerktopologie fungieren. Für die Nutzung von BACnet/SC müssen Sie die Add-on-Lizenz M4-BACNETSC-0 erwerben. Weitere Informationen zu BACnet/SC finden Sie im BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959) .

Anmerkung: Automationsstationen der Serie SNE lösen Automationsstationen der Serie NAE ab. Weitere Informationen zu SNE finden Sie im Abschnitt Automationsstationen der Serie SNE.