Anlagenregler der Serien CG und CV - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Die Anlagenregler der Serien CG und CV sindeine Familie modernisierter Anlagenregler, die den Anlagenreglern der Serie FEC/FAC/VMA nachfolgen. Diese modernisierte Familie verfügt über ähnliche Designdetails wie die folgenden:
  • Modernisiertes Gehäuse
  • Abnehmbare Schraubklemmleisten
  • BACnet MS/TP-Dezimaladresse über drei Drehschalter einstellbar
  • Mehr Speicher und schnellerer Prozessor
  • Dateiübertragung im Hintergrund
  • Verbesserte SA-Bus-Inbetriebnahme
  • Modelle mit BACnet MS/TP und N2Open-Netzwerk mit automatischer Erkennung (Modelle CGM und CVM)
  • Modelle mit BACnet/IP- und BACnet/SC-Netzwerk (Modelle CGE und CVE)
    Anmerkung: Modelle CGE und CVE können als BACnet/SC-Knoten fungieren.
  • Gerätesicherheit (Modelle CGE und CVE)
  • Konformität mit FIPS 140-2 Stufe 1 Verwenden von FIPS-validierten Komponenten (Modelle CGE und CVE)
  • Unterstützung für Wireless ZFR Pro
  • Anlagenregler der Serie CG haben ein Onboard-Display und Bedienfeld
Das Onboard-Display und die Tastatur in den Modellen der Serien SNC und CG bieten eine lokale Schnittstelle für Benutzer, um die folgende Aufgaben auszuführen:
  • Überwaschen von Messpunktwerte und -status
  • Anzeigen von Alarmen und Trends
  • Überschreiben von Ausgängen
  • Einstellen von Sollwerten und Parametern
  • Live-Trenderfassung

Durch diese Funktionen können Benutzer und Techniker Probleme schnell beheben und die Regelung wiederherstellen, während sie in der Nähe des zugehörigen mechanischen Equipments sind.

Abbildung 1. Anlagenregler der Serien CG und CV sowie Erweiterungsmodule der Serie XPM

In den folgenden Tabellen finden Sie weitere Details zu den Reglern der Serien CG und CV. Der Buchstabe H im Bestellzeichen des Modells zeigt an, dass das Reglermodell über ein Onboard-Display verfügt.

Tabelle 1. Details zu Reglern der Serien CG und CV
  CGM04060-0 CGE04060-0 CGM09090-0

CGM09090-0H

CGE09090-0

CGE09090-0H

CVM03050-0 CVM03050-0P CVE03050-0P
Beschreibung CGM (General Purpose Application Controller) VVS-Box-Regler
Eingänge und Ausgänge 10 insgesamt:
  • 3 Universaleingänge (UI)
  • 1 Binäreingang (BI)
  • 4 konfigurierbare Ausgänge (CO)
  • 2 Binärausgänge (BO)
18 insgesamt:
  • 7 Universaleingänge
  • 2 Binäreingänge
  • 4 konfigurierbare Ausgänge
  • 3 Binärausgänge
  • 2 Analogausgänge (AO)
8 insgesamt:
  • 3 Universaleingänge
  • 2 CO
  • 3 Binärausgänge
  • Integrierter Antrieb
  • Integrierter Differenzdruckmessumformer
8 insgesamt:
  • 3 Universaleingänge
  • 2 CO
  • 3 Binärausgänge
  • Integrierter Antrieb
  • Integrierter Differenzdruckmessumformer
  • Integriertes Potentiometer zur Erkennung der aktuellen VVS-Box-Klappenstellung
Kommunikationsprotokolle
  • BACnet MS/TP
  • N2Open (per Software umschaltbar)
  • ZigBee für Wireless Feldbus ZFR Pro (Add-on-Module)
  • BACnet/IP
  • BACnet/SC
  • BACnet MS/TP
  • N2Open (per Software umschaltbar)
  • ZigBee für Wireless Feldbus ZFR Pro (Add-on-Module)
  • BACnet/IP
  • BACnet/SC
  • BACnet MS/TP
  • N2Open (per Software umschaltbar)
  • ZigBee für Wireless Feldbus ZFR Pro (Add-on-Module)
  • BACnet/IP
  • BACnet/SC
Über SA-Bus erweiterbar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Onboard-Echtzeituhr Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Abbildung 2. Extern montierbares Display
Modellnummer M4-DLK-0350-0
Beschreibung Extern montierbares Display mit Tastatur
Technische Daten Display 3,5 Zoll, Auflösung 320 x 240, Farbdisplay
Technische Daten Tastatur Sieben Tasten: nach oben, nach unten, links, rechts, OK, Menü und zurück
Montageart Schaltschrankmontage und Aufputzmontage sowie tragbar
Spannungsversorgung Über Regler mit SA-Bus oder externe Stromversorgung mit 12 V DC
Kompatibilität Verbindung und Kommunikation über SA-Bus bei folgenden kompatiblen Geräten:
  • Anlagenregler der Serien CG und CV
  • Anlagenregler der Serien FAC, FEC und VMA
  • Automationsstationen der Serie SNC
  • Automationsstationen der Serie NCE
Funktionen
  • Überwaschen von Messpunktwerte und -status
  • Anzeigen von Alarmen und Trends
  • Überschreiben von Ausgängen
  • Einstellen von Sollwerten und Parametern
Nachfolgemodell für MS-DIS1710-0

Die folgende Abbildung und Tabelle beschreiben die E/A-Erweiterungsmodule.

Abbildung 3. E/A-Erweiterungsmodule
Tabelle 2. E/A-Erweiterungsmodule
Modellnummer M4-XPM-04060-0 M4-XPM-09090-0 M4-XPM-18000-0
Beschreibung E/A-Erweiterungsmodule
Eingänge und Ausgänge 10 insgesamt:
  • 3 Universaleingänge
  • 1 BI
  • 4 konfigurierbare Ausgänge
  • 2 Binärausgänge
18 insgesamt:
  • 7 Universaleingänge
  • 2 Binäreingänge
  • 4 konfigurierbare Ausgänge
  • 3 Binärausgänge
  • 2 Analogausgänge
18 Binäreingänge
Feldbusvernetzung
  • FC-Bus (BACnet MS/TP)
  • SA-Bus