Anlagenregler der Serie FEC (Field Equipment Controller) - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Anlagenregler der Serie FEC können zwischen den Feldbus-Netzwerkprotokollen BACnet und N2 umschalten. Zu dieser Serie gehören mehrere Modelle, deren Ein- und Ausgangsschnittstellen in Anzahl und Typ variieren. Die FEC-Modelle bieten eine Architektur mit 32-Bit-Mikroprozessor, eine patentierte adaptive Regelung mit kontinuierlicher Abstimmung und Peer-to-Peer-Kommunikation. Sie sind optional mit einem integrierten LCD-Display für eine lokale Bedienoberfläche erhältlich. Alle FEC-Modelle können in Kombination mit den IOM- bzw. XPM-Modellen für eine Vielzahl von Regelungsanwendungen für mechanisches und elektrisches Equipment eingesetzt werden, von der einfachen Ventilatorkonvektor- oder Wärmepumpenregelung bis zum komplexen Management zentraler Anlagen. FEC-Anlagenregler unterstützen die drahtlose Kommunikation (Wireless) über das Zubehör der ZigBee®-Feldbus-Router (ZFR-Serie).