Anlagenregler der Familie FEC (Field Equipment Controller) im Vergleich - Metasys - LIT-12011832 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys System - 13.0

Konfigurationshandbuch für das Metasys System

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active
Tabelle 1. Anlagenregler der Familie FEC (Field Equipment Controller) im Vergleich
FEC (Field Equipment Controller) FAC (Advanced Application Field Equipment Controller) VMA (Variable Air Volume Modular Assemblies)
Typische Art der Nutzung

Regelung:

  • Dachanlagen
  • Wärmepumpen
  • Lüftungsanlagen
  • Lüftungsequipment
  • Equipment der zentralen Anlage
  • Fortluftventilatoren
  • Equipment von Zusatzheizungen

Regelung:

  • Equipment, das lokale Zeitprogramme, Alarme und Trenderfassung erfordert
  • Lüftungsequipment
  • Equipment der zentralen Anlage
Regelung:
  • Druckunabhängige VVS-Boxen
  • Druckabhängige VVS-Boxen
  • Zonenklappen
Prozessor

32 Bit

32 Bit

32 Bit

Onboard-Echtzeituhr

Nein

Ja

Ja – nur beim IP-Modell VMA1930

Kommunikationsprotokoll
  • BACnet MS/TP (B-ASC) oder N2Open (umschaltbar)
  • ZigBee Wireless (mit Add-on-Modul)
  • BACnet MS/TP (B-AAC) oder N2Open (umschaltbar)
  • BACnet/IP (B-AAC) (nur IP-Modell FAC4911)
  • BACnet/SC (B-AAC) (nur IP-Modell FAC4911)
  • ZigBee Wireless (mit Add-on-Modul)
  • BACnet MS/TP (B-ASC) oder N2Open (umschaltbar)
  • BACnet/IP (B-AAC): (nur IP-Modell VMA1930)
  • BACnet/SC (B-AAC): (nur IP-Modell VMA1930)
  • ZigBee Wireless (mit Add-on-Modul)
Über SA-Bus erweiterbar

Ja

Ja

Ja

Speicherprogrammierbare Steuerung

Ja

Ja

Ja

Programmierungstool

CCT

CCT

CCT

Inbetriebnahmetool CCT, MAP, CWCVT CCT, MAP, CWCVT CCT, MAP, CWCVT
Anmerkung: Bei vorhandenen VMA1930-Geräten kann für die Unterstützung von BACnet/SC ein Upgrade durchgeführt werden, aber die Produktion dieses Modells wurde eingestellt.