Betriebssystem | Integrationen |
---|---|
Metasys |
|
Facility Explorer |
|
Das SCT beinhaltet außerdem die SCT Pro-Webanwendung. Das SCT Pro umfasst eine Reihe von Funktionen, die im SCT verfügbar sind. Mit jeder neuen Version werden die Funktionen des SCT in SCT Pro integriert und optimiert, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Aufgaben zu vereinfachen. SCT Pro bietet zum Beispiel einen einzelnen, automatisierten Prozess zum Aktualisieren von Automationsstationen per Upgrade. Außerdem bietet SCT Pro einige Funktionen, die im SCT nicht verfügbar sind. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede zwischen dem SCT und SCT Pro finden Sie in Tabelle 1.
SCT und SCT Pro nutzen dieselben Datenbanken und dasselbe als Aktionsliste bezeichnete Auftragsplanungssystem. SCT und SCT Pro sind daher austauschbar und Sie können für die jeweilige Aufgabe die am besten geeignete Anwendung auswählen.
Betriebssystem | Geräte |
---|---|
Metasys Version 5.2 und höher |
|
Facility Explorer |
|
Ab SCT Version 14.1 benötigen Sie Gerätepakete, generische SA-Bus-Pakete und Feldregler-Pakete, um SCT optimal nutzen zu können. Diese Pakete können Sie über das Lizenzportal beziehen.
SCT hat eine einfache Installation mit nur einem Klick. Der SCT-Installer installiert die benötigten Softwarevoraussetzungen wie z. B. die Internetinformationsdienste (IIS) und Microsoft® .NET Framework 4.7.2. Wenn kein SQL Server® Express vorhanden ist, installiert der SCT-Installer die Software SQL Server 2017 CU 17.
Die SCT-Installation umfasst zwei zusätzliche Anwendungen: Launcher und Software Manager. Die Launcher-Anwendung bietet Zugriff sowohl auf das SCT als auch auf das Liegenschaftsportal. Zur Verwaltung der Lizenzen für Software und Funktionen von Johnson Controls® verwenden Sie den Software Manager. Sie können zum Beispiel Lizenzen für die SCT-Software, Gerätepakete, generische SA-Bus-Pakete und Feldregler-Pakete beantragen oder entfernen.