Die OAS Turnkey-Lösung hat die folgenden Spezifikationen:
| Prozessor | Intel® Atom® E3900 |
| Betriebssystem |
Windows 10 Enterprise LTSB, Version 1607 |
| Datenbanksoftware | SQL Server 2017 Express mit CU17 (64 Bit) |
| Speicher | 8 GB |
| Spannungsversorgung | Eingang 12 bis 24 V DC |
| Serielle RS-232-C-Schnittstellen | 1 |
| Serielle USB-Schnittstellen 1 | Vier USB-3.0-Ports |
| Ethernet-Ports 2 | 2 |
| Wireless-Karte 3 | M.2 |
| Speicher | 128 GB eMMC |
Wenn Sie den OAS auf einem virtuellen Computer installieren, prüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob die Mindestanforderungen an die Hardware und Software erfüllt werden.
| Empfohlene Computerplattform |
Intel Core i7-8700-Prozessor, 6 Kerne, 3,20 GHz oder mehr Anmerkung: Sorgen Sie dafür, dass die Spezifikationen der ADS/ADX-Empfehlungen mit den Eigenschaften der Liegenschaft übereinstimmen. Dazu zählen die Anzahl der Benutzer, die Anzahl der Automationsstationen und Objekte sowie der Traffic in der Liegenschaft. Beim Hosten des OAS auf einem virtuellen Computer sind die im Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) enthaltenen Empfehlungen umzusetzen.
Zwei Festplatten mit 500 GB und mit 40 GB freiem Speicherplatz nach der Installation aller erforderlichen Software und vor der Installation der Software des OAS. Konfiguration von RAID 1 (Mirroring) mit aktiviertem Schreibcache Anmerkung: Zu den Softwarevoraussetzungen gehören das unterstützte Betriebssystem, Datenbanksoftware und .NET Framework.
|
| Speicher |
Minimum: 8 GB Anmerkung: Der VM-Host muss jederzeit über mindestens 8 GB dedizierten Arbeitsspeicher verfügen. Wählen Sie bei der VM-Konfiguration nicht die Option zum Aktivieren des dynamischen Arbeitsspeichers aus.
|
| Unterstützte Desktop-Betriebssysteme und Datenbanksoftware |
Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen, Versionen 2004, 21H1 und 21H2 (64 Bit). Für alle Windows 10-Updates nach Version 21H2 gilt: Es wird zunächst geprüft, ob die Metasys Software mit diesen Updates kompatibel ist. Anschließend wird eine Supportanleitung herausgegeben. Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 Bit)Unterstützt:
|
| Unterstützte Server-Betriebssysteme und Datenbanksoftware |
Windows® Server® 2019 (Version 1809 oder höher) (64 Bit) Windows® Server® 2016 (Version 1607 oder höher) (64 Bit) Unterstützt:
|
| Unterstützte Bedienoberflächen |
Metasys Bedienoberfläche Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal) |
| Unterstützte virtuelle Umgebungen |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
| Zusätzliche Software, die im Download der OAS-Software enthalten ist |
Microsoft .NET Framework Version 4.7.2 Microsoft .NET Core 3.1.21 Software Launcher RabbitMQ Server 3.8.16 Erlang OTP 23.2 (11.1.4) |
| Optionale Software |
Metasys Database Manager Sprachinstallationsprogramm |