OAS Turnkey - Metasys - LIT-1901122 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Server - Open Application Server - 12.0

Katalogseite Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901122
Version
12.0
Revision date
2024-01-31
Product status
Active

OAS Turnkey umfasst die lüfterlose Computerplattform EPC-U2117 der Firma Advantech. Der Computer wird vorkonfiguriert mit allen Softwarevoraussetzungen und installierter Software von Johnson Controls® ausgeliefert. Vor der Auslieferung wurden viele der empfohlenen Leistungseinstellungen bereits vorgenommen und umfangreiche Tests am Computer durchgeführt.

Abbildung 1. Advantech EPC-U2117

Der Computer misst nur 170 x 117 x 52,6 mm und kann als Desktop-PC, an der Wand oder an einer Hutschiene montiert werden. Der EPC-U2117 nutzt die neueste Intel® Atom® E3900-Prozessortechnologie und bietet Ausgänge für zwei Displays sowie Eingänge für eine Stromversorgung von 12 bis 24 V DC. Der EPC-U2117 ist mit einer integrierten MultiMedia-Karte ausgestattet und unterstützt darüber hinaus mehrere Speichermedien. Liegenschaften mit großen Speicheranforderungen können daher Speicheroptionen wie mSATA und 2,5-Zoll-SSD/HDD verwenden. Darüber hinaus ist der EPC-U2117 mit der Advantech-Software WISE-PaaS DeviceOn ausgestattet, die zur Gewährleistung einer höheren Leistung, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie einer vorausschauenden Wartung eine Remote-Verwaltung und Systemüberwachung möglich macht. WISE-PaaS unterstützt zudem BIOS/FW OTA, um das System und die Geräte auf die neuste Firmware zu aktualisieren für eine maximale Leistung.