Lizenzbedingungen für die Softwarenutzung - Metasys - LIT-1900688 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 13.0

Katalogseite Application and Data Server (ADS) Lite-E

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document number
LIT-1900688
Version
13.0
Revision date
2024-04-17
Product status
Active

Die Nutzung der Software, die in diesem Produkt enthalten ist (oder dieses Produkt darstellt) oder der Zugriff auf die Cloud oder gehostete Dienste, die ggf. für dieses Produkt erhältlich sind, unterliegt der Endbenutzerlizenz, den Informationen zu Open-Source-Software und den sonstigen Bestimmungen, die unter www.johnsoncontrols.com/techterms aufgeführt sind.https://www.johnsoncontrols.com/techterms aufgeführt sind. Ihre Verwendung dieses Produkts drückt Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen aus.