|
Empfohlene Computerplattform 1 |
Intel i7 Prozessor neueste Version mit mindestens 6 Kernen oder besser 2 x 500 GB Festplatte (RAID 1)
2 mit 40 GB freier Speicherkapazität nach der Installation aller Softwarevoraussetzungen und vor der Installation der ADS-Lite-Software Konfigurieren Sie RAID 1 (Spiegelung) bei aktiviertem Schreib-Caching.
Anmerkung: Die erforderliche Software umfasst das unterstützte Betriebssystem, die Datenbanksoftware, das .NET Framework und alle andere Software oder Service-Packs, die für Ihre ADS-Konfiguration benötigt werden.
Grafikadapter (1 GB RAM, ATI® Technologies oder NVIDIA® Corporation, 64-Bit-kompatibel [für 64-Bit-Betriebssysteme], Small Form Factor [SFF] (falls erforderlich) |
|
|
Arbeitsspeicher 3 |
Mindestens 8 GB, 16 GB empfohlen |
|
|
Unterstützte Betriebssysteme und Datenbanksoftware 4 |
Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editions (Version 1809 oder höher) (64 Bit) Unterstützt:
|
|
|
Windows® 8.1 Pro und Windows 8.1 Enterprise Editions mit Update (KB2919355) (64 Bit) Unterstützt:
|
||
|
Windows® 7 Professional, Enterprise und Ultimate Editions mit SP1 (64 Bit) Unterstützt:
|
||
|
Unterstützte virtuelle Umgebungen |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
|
Unterstützte Bedienoberflächen |
Liegenschaftsportal Neue Metasys-Bedienoberfläche |
|
| Zusätzliche Software, die im Download der ADS-Lite-Software enthalten ist |
Microsoft .NET Framework Version 4.6.1 Launcher-Software |
|
|
Optionale Hardware |
Jeder Netzwerk- oder lokaler Drucker, der vom qualifizierten Windows-Betriebssystem unterstützt wird |
|
|
Optionale Software |
Graphic Generation Tool CCT-Software SCT-Software Metasys Device Manager Metasys Export Utility |
|
1 Unsere Computerplattform und Speicherempfehlungen sollen nicht bedeuten, dass ältere oder langsamere Rechner nicht einsatzfähig sind. In
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
erhalten Sie weitere Informationen zu Computer- und Server-Empfehlungen.
2 Für optimale Leistung verwenden Sie keine Festplatten vom Typ Small Computer System Interface (SCSI), sondern vom Typ Serial Attached SCSI (SAS)
3 Es wird empfohlen, den vom Computer unterstützten Arbeitsspeicher zu verwenden.
4 Weitere Informationen zu spezifischen Einstellungen des Microsoft Windows-Betriebssystems, die für Ihre Metasys-Systemkonfiguration u. U. benötigt werden, finden Sie in
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
.