Systemanforderungen für Application and Data Server-Lite - Metasys - LIT-1900688 - Server - ADS-Lite Server - 10.1

Katalogseite Application and Data Server (ADS) Lite-E

Product name
ADS-Lite Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900688
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Product status
Active
Tabelle 1. Systemanforderungen für Application and Data Server-Lite

Empfohlene Computerplattform 1

Intel i7 Prozessor neueste Version mit mindestens 6 Kernen oder besser

2 x 500 GB Festplatte (RAID 1) 2 mit 40 GB freier Speicherkapazität nach der Installation aller Softwarevoraussetzungen und vor der Installation der ADS-Lite-Software Konfigurieren Sie RAID 1 (Spiegelung) bei aktiviertem Schreib-Caching.
Anmerkung: Die erforderliche Software umfasst das unterstützte Betriebssystem, die Datenbanksoftware, das .NET Framework und alle andere Software oder Service-Packs, die für Ihre ADS-Konfiguration benötigt werden.

Grafikadapter (1 GB RAM, ATI® Technologies oder NVIDIA® Corporation, 64-Bit-kompatibel [für 64-Bit-Betriebssysteme], Small Form Factor [SFF] (falls erforderlich)

Arbeitsspeicher 3

Mindestens 8 GB, 16 GB empfohlen

Unterstützte Betriebssysteme und Datenbanksoftware 4

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editions (Version 1809 oder höher) (64 Bit)

Unterstützt:
  • SQL Server® 2017 Express (64 Bit)
  • SQL Server® 2016 Express mit SP2 (64 Bit)
  • SQL Server® 2014 Express mit SP3 (64 Bit)
  • SQL Server® 2012 Express mit SP4 (64 Bit)
    Anmerkung: SQL Server 2012 Express mit SP3 ist kein automatisches Windows-Update. Weitere Informationen finden Sie unter https://support.microsoft.com/en-us/kb/2979597.

Windows® 8.1 Pro und Windows 8.1 Enterprise Editions mit Update (KB2919355) (64 Bit)

Unterstützt:
  • SQL Server® 2017 Express (64 Bit)
  • SQL Server® 2016 Express mit SP2 (64 Bit)
  • SQL Server® 2014 Express mit SP3 (64 Bit)
  • SQL Server® 2012 Express mit SP4 (64 Bit)
    Anmerkung: SQL Server 2012 Express mit SP3 ist kein automatisches Windows-Update. Weitere Informationen finden Sie unter https://support.microsoft.com/en-us/kb/2979597.

Windows® 7 Professional, Enterprise und Ultimate Editions mit SP1 (64 Bit)

Unterstützt:
  • SQL Server® 2014 Express mit SP3 (64 Bit)
  • SQL Server® 2012 Express mit SP4 (64 Bit)
    Anmerkung: SQL Server 2012 Express mit SP3 ist kein automatisches Windows-Update. Weitere Informationen finden Sie unter https://support.microsoft.com/en-us/kb/2979597.

Unterstützte virtuelle Umgebungen

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Unterstützte Bedienoberflächen

Liegenschaftsportal

Neue Metasys-Bedienoberfläche

Zusätzliche Software, die im Download der ADS-Lite-Software enthalten ist

Microsoft .NET Framework Version 4.6.1

Launcher-Software

Optionale Hardware

Jeder Netzwerk- oder lokaler Drucker, der vom qualifizierten Windows-Betriebssystem unterstützt wird

Optionale Software

Graphic Generation Tool

CCT-Software

SCT-Software

Metasys Device Manager

Metasys Export Utility

1 Unsere Computerplattform und Speicherempfehlungen sollen nicht bedeuten, dass ältere oder langsamere Rechner nicht einsatzfähig sind. In Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) erhalten Sie weitere Informationen zu Computer- und Server-Empfehlungen.
2 Für optimale Leistung verwenden Sie keine Festplatten vom Typ Small Computer System Interface (SCSI), sondern vom Typ Serial Attached SCSI (SAS)
3 Es wird empfohlen, den vom Computer unterstützten Arbeitsspeicher zu verwenden.
4 Weitere Informationen zu spezifischen Einstellungen des Microsoft Windows-Betriebssystems, die für Ihre Metasys-Systemkonfiguration u. U. benötigt werden, finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .