Hintergrund - Metasys - LIT-1900688 - Server - ADS-Lite Server - 10.1

Katalogseite Application and Data Server (ADS) Lite-E

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900688
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Product status
Active

Der Application and Data Server (ADS) Lite-E ist eine optionale Komponente des Metasys® -Systems, das die Erfassung und Darstellung großer Mengen von Trenddaten, Ereignismeldungen, Operatortransaktionen und Systemkonfigurationsdaten verwaltet. Als Liegenschaftsleiter stellt der ADS-Lite-E eine sichere Verbindung zu einem Netzwerk mit Automationsstationen der Serie SNE, SNC, NAE, NCE und NIE bereit. Der ADS-Lite-E kann in Europa und in Lateinamerika erworben und eingesetzt werden. Weitere Informationen zu NIE29, NIE39 und NIE49 erhalten Sie unter Johnson Controls® Systems Integration Services (SIS).

Die Liegenschaftsportal-Bedienoberfläche des ADS-Lite-E bietet ein flexibles System zur Änderung der Online-Konfiguration des Metasys-Systems. Dieses optimiert Kontrollstrategien und kann administrative Aufgaben durchführen. Der ADS-Lite-E umfasst ein mit ODBC (Open Database Connectivity) kompatibles Datenbankpaket für die sichere Speicherung von Verlaufs- und Konfigurationsdaten.

Abbildung 1. Bedienoberfläche des ADS-Lite-E-Liegenschaftsportals

Abbildung 2. Neue Metasys-Bedienoberfläche