Bestellinformationen - Metasys - LIT-1900688 - Server - ADS-Lite Server - 10.1

Katalogseite Application and Data Server (ADS) Lite-E

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document number
LIT-1900688
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Product status
Active
Tabelle 1. Bestellinformationen für ADS-Lite-E

Codenummer 1

Beschreibung

MS-ADSLE5U-0

Neue ADS-Lite-E-Projektsoftware: für bis zu fünf Benutzern in neuen Liegenschaften

MS-ADSLE5U-6

ADS-Lite-E Upgrade-Projektsoftware: für bis zu fünf Benutzer auf Websites mit einer früheren Version von Metasys ADS-Lite-E-Software

MS-ADS05U-8

ADS-Lite-E to full ADS Migration-Projektsoftware: für bis zu fünf Benutzer in Liegenschaften, die von einem früheren ADS-Lite-E-Hauptrelease auf das aktuelle Release des vollständigen ADS wechseln

1 Erhältlichkeit: Der ADS-Lite-E kann in Europa und in Lateinamerika erworben und eingesetzt werden. Für Informationen zu NIE29, NIE39 und NIE49 wenden Sie sich bitte an Johnson Controls® Systems Integration Services (SIS).