Systemanforderungen für einen Erweiterten Anwendungs- und Datenserver (Split ADX mit 10 oder 25 Benutzern) - Metasys - LIT-1900200 - MS-ADS05U - MS-ADX100SQL2 - MS-ADX100U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Katalogseite ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900200
Version
11.0
Revision date
2021-04-02
Product status
Active

Die folgenden Empfehlungen gelten für mittlere bis große Liegenschaften.

Tabelle 1. Systemanforderungen für einen Erweiterten Anwendungs- und Datenserver (Split-ADX-Systeme, 10 oder 25 Benutzer)

Empfohlene Serverplattform 1

Web-/Anwendungsserver

Intel® Xeon® Gold 5222 mit 3,8 GHz, 4 Kernen/8 Threads, 10,4 GT/s, 16,5 MB Cache, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933; der empfohlene zweite Prozessortyp ist Intel® Xeon® Gold 5222 mit 3,8GHz, 4 Kernen/8 Threads, 10,4 GT/s, 16,5 MB Cache, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933

2 x 960-GB-SSD, SATA für Mischnutzung, 6 Gbit/s, 512, 2,5-Zoll-Hot-Plug-Laufwerk (RAID 1) 2 mit 50 GB freier Speicherkapazität nach der Installation aller Softwarevoraussetzungen 3 und vor der Installation der ADS-Software. Konfigurieren Sie RAID 1 (Spiegelung) so, dass der Schreibcache aktiviert ist.

Notes:
  • Metasys Advanced Reporting System und Energy Essentials müssen sich auf dem ADX-Web-/Anwendungsserver befinden.

  • Die Neue Metasys Bedienoberfläche muss sich auf dem ADX-Web-/Anwendungsserver befinden.

Datenbankserver

Intel® Xeon® Gold 5222 mit 3,8 GHz, 4 Kernen/8 Threads, 10,4 GT/s, 16,5 MB Cache, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933; der empfohlene zweite Prozessortyp ist Intel® Xeon® Gold 5222 mit 3,8GHz, 4 Kernen/8 Threads, 10,4 GT/s, 16,5 MB Cache, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933

2 x 960-GB-SSD, SATA für Mischnutzung, 6 Gbit/s, 512 , 2,5-Zoll-Hot-Plug-Laufwerk (RAID 1) 2 mit 50 GB freiem Speicherplatz nach Installation aller erforderlichen Software3 und vor der Installation der ADS-Software. Konfigurieren Sie RAID 1 (Spiegelung) so, dass der Schreibcache aktiviert ist.

SCT-Computer

In einer Split-Konfiguration können Sie SCT weder auf dem ADX-Web-/Anwendungsserver-Computer noch auf dem ADX-Datenbankserver-Computer installieren. Weitere Informationen zu den aktuellen Computeranforderungen für SCT finden Sie in System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) .

Erforderlicher Arbeitsspeicher 4

64 GB GB RDIMM, 2.933 MT/s, Dual Rank (Web-/Anwendungsserver und Datenbankserver für ADX mit 10 oder 25 Benutzer)

Der VM-Host muss jederzeit über mindestens 8 GB dedizierten Arbeitsspeicher verfügen. Wählen Sie bei der VM-Konfiguration nicht die Option zum Aktivieren des dynamischen Arbeitsspeichers aus.

Anzahl der unterstützten Automationsstationen

Bis zu 100

Anmerkung: Verwenden Sie die Split-Konfiguration für eine optimale Leistung bei Liegenschaften ab 100 Automationsstationen.

Anzahl der unterstützten Benutzer des Liegenschaftsportals

Bis zu 25

Anzahl der unterstützen Benutzer der Neuen Metasys Bedienoberfläche

Bis zu 50

Unterstützte Betriebssysteme 5 , 6 mit unterstützter Datenbanksoftware

Windows® Server® 2019 (Version 1803 oder höher) (64 Bit)

Unterstützt:
  • SQL Server® 2019 (64 Bit)
    Anmerkung: SQL Server 2019 kann zu einem Timeout beim Cache des Konfigurationsdienstes führen, der gespeicherte Prozeduren erstellt. Dadurch schlägt die Benutzeranmeldung in der Neuen Metasys Bedienoberfläche fehl. Um dies zu umgehen, führen Sie SQL Server 2019 im Kompatibilitätsmodus 2017 aus. Weitere Informationen siehe docs.microsoft.com
  • SQLServer® 2017 mit CU17 (64 Bit)
  • SQLServer® 2016 mit SP2 CU10 (64 Bit)
  • SQLServer® 2014 mit SP3 CU4 (64 Bit)

Windows® Server® 2016 mit Update (KB4512495) (64 Bit)

Unterstützt:
  • SQL Server® 2019 (64 Bit)
    Anmerkung: SQL Server 2019 kann zu einem Timeout beim Cache des Konfigurationsdienstes führen, der gespeicherte Prozeduren erstellt. Dadurch schlägt die Benutzeranmeldung in der Neuen Metasys Bedienoberfläche fehl. Um dies zu umgehen, führen Sie SQL Server 2019 im Kompatibilitätsmodus 2017 aus. Weitere Informationen siehe docs.microsoft.com
  • SQLServer® 2017 mit CU17 (64 Bit)
  • SQLServer® 2016 mit SP2 CU10 (64 Bit)
  • SQLServer® 2014 mit SP3 CU4 (64 Bit)

Unterstützte Betriebssysteme für den Client-Computer des Metasys Liegenschaftsportals

Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen, Versionen 1903, 1909 und 2004 (64 Bit). Für alle Windows 10-Updates nach Version 2004 gilt: Es wird zunächst geprüft, ob die Metasys Software mit diesen Updates kompatibel ist. Anschließend wird eine Supportanleitung herausgegeben.

Windows® 8.1 Pro und Windows 8.1 Enterprise Editionen mit Update (KB2919355) (64 Bit)

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Apple® macOS® 10.13 High Sierra

Apple® macOS® 10.12 Sierra

Unterstützte Webbrowser-Software für die Client-Computer des Metasys Liegenschaftsportals

Apple® Safari® 11 oder höher
Notes:
  • Im Betriebssystem X können Sie keine Standard-Grafiken des Typs Graphics+ auf der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals anzeigen.
  • Über den Webbrowser können Sie die Anwendung Launcher herunterladen. Nachdem Sie Launcher installiert haben, melden Sie sich über Launcher im Liegenschaftsportal an, nicht über den Webbrowser.

Unterstützte Webbrowser-Software für Client-Geräte der Neuen Metasys Bedienoberfläche

Microsoft® Edge®, Version 44 oder höher

Google® Chrome™, Version 78 oder höher
Anmerkung: Der anonyme Modus wird von der Neuen Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um den anonymen Modus zu verlassen, tippen oder klicken Sie auf das Symbol X im Browser oder öffnen Sie ein neues Browserfenster oder eine neue Browserregisterkarte. Für weitere Informationen zum anonymen Modus in Google Chrome klicken Sie hier.

Apple® Safari® 11 oder höher

Anmerkung: Das private Surfen wird von der Neuen Metasys Bedienoberfläche nicht unterstützt. Um das private Surfen zu beenden, klicken oder tippen Sie im Browserfenster auf Privat. Andere Webbrowser, wie z. B. Mozilla® Firefox®, werden von der Bedienoberfläche offiziell nicht unterstützt. Trotzdem kann die Neue Metasys Bedienoberfläche auch in diesen Webbrowsern erscheinen und funktionieren.

Unterstützte virtuelle Umgebungen

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Unterstützte Bedienoberflächen

Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal)

Neue Metasys Bedienoberfläche

Zusätzliche Software im Lieferumfang des Downloads der ADX-Software enthalten ist

SQL Server® 2017 Express mit CU17 (64 Bit)

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Software Launcher

Software Metasys Database Manager

Software Metasys Advanced Reporting System (ARS)

Anmerkung: Metasys Advanced Reporting System (ARS) erfordert einen ADX. Der SCT-Computer muss online und für den ADX jederzeit zugänglich sein.

Optionale Hardware

Jeder Netzwerk- oder lokaler Drucker, der vom qualifizierten Windows-Betriebssystem unterstützt wird

Optionale Software

Energy Essentials 7

Graphic Generation Tool

CCT-Software

SCT-Software

Metasys Export Utility

Für SQL Server-Software müssen Sie SQL Server-Softwarelizenzen gemäß den hier aufgeführten Richtlinien erwerben: SQL Server 2019, SQL Server 2017, SQL Server 2016 und SQL Server 2014.

1 Unsere Empfehlungen bezüglich Computerplattform und Speicher bedeuten nicht, dass ältere oder langsamere Rechner nicht einsatzfähig sind. In Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) erhalten Sie weitere Informationen zu Computer- und Server-Empfehlungen.
2 Verwenden Sie für optimale Leistung SAS-Festplatten (keine SATA-Festplatten), die RAID-Controller mit aktiviertem Schreibcache verwenden.
3 Zu den ADX-Softwarevoraussetzungen gehören das Windows-Betriebssystem und die SQL Server-Software, Windows .NET Framework sowie andere Software und Service-Packs, die für Ihre ADX-Konfiguration benötigt werden.
4 Verwenden Sie für eine optimale Leistung die maximale Speichergröße.
5 Web-/Anwendungsserver und Datenbankserver müssen unter dem gleichen Betriebssystem arbeiten.
6 Weitere Informationen zu spezifischen Einstellungen des Microsoft Windows-Betriebssystems, die für Ihre Metasys Systemkonfiguration u. U. benötigt werden, finden Sie in Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .
7 SQL Server 2017 hat eine separate Installation für SSRS. Weitere Informationen siehe SQL Server Update and Installation Guide (LIT-12012240)