Die folgende Tabelle enthält Beispiele für die unterstützte Gesamtanzahl von Benutzern, die gleichzeitig im Liegenschaftsportal und in der Neuen Metasys Bedienoberfläche angemeldet sein können.
ADS/ADX-Typ | Gleichzeitige Benutzer von ADS/ADX | |
---|---|---|
Liegenschaftsportal | Neue Metasys Bedienoberfläche | |
ADS/ADS-Lite mit 5 Benutzern |
0 | 5 |
2 | 3 | |
5 | 0 | |
ADX mit 10 Benutzern | 0 | 25 |
5 | 20 | |
8 | 17 | |
10 | 15 | |
ADX mit 25 Benutzern | 0 | 25 |
10 | 15 | |
20 | 5 | |
25 | 0 | |
ADX mit 50 Benutzern | 0 | 50 |
10 | 40 | |
25 | 25 | |
50 | 0 | |
ADX mit 100 Benutzern | 5 | 50 |
10 | 50 | |
25 | 50 | |
50 | 50 | |
75 | 25 | |
100 | 0 |
Beispiel: Für einen ADS oder ADS-Lite mit 5 Benutzern werden 5 Benutzer der Neuen Metasys Bedienoberfläche unterstützt, wenn keine Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet sind oder 3 Benutzer der Neuen Metasys Bedienoberfläche, wenn 2 Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet sind. Ähnliches gilt für einen ADX mit 50 Benutzern; hier werden 50 Benutzer der Neuen Metasys Bedienoberfläche unterstützt, wenn keine Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet sind oder 10 Benutzer der Neuen Metasys Bedienoberfläche, wenn 40 Benutzer im Liegenschaftsportal angemeldet sind. Die einzige Einschränkung für Benutzer der Neuen Metasys Bedienoberfläche gilt für einen ADX mit 50 oder 100 Benutzern; hier werden maximal 50 Benutzer deNneuen Metasys Bedienoberfläche unterstützt, und zwar unabhängig von der Anzahl der Benutzer des Liegenschaftsportals.