Bestellinformationen - Metasys - LIT-1900200 - MS-ADX100SQL2 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX100U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Katalogseite ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900200
Version
11.0
Revision date
2021-04-02
Product status
Active

Umfassende Bestellinformationen finden Sie in Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).

Tabelle 1. ADS/ADX Bestellinformationen für neue Software oder Upgrade-Software
Bestellzeichen Basisprodukt Produktbeschreibungen Bestellzeichen Neue Software Bestellzeichen Upgrade-Software Bestellzeichen Migrationssoftware
MS-ADS05U

Anwendungs- und Datenserver

MS-ADS05U-0 MS-ADS05U-6 MS-ADS05U-8
MS-ADX10U

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

MS-ADX10U-0 MS-ADX10U-6 MS-ADX10U-8
MS-ADX10SQL

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Enthält Microsoft SQL Server 2017-Software mit Kernlizenz

MS-ADX10SQL-0 MS-ADX10SQL-6 MS-ADX10SQL-8
MS-ADXS25U

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

MS-ADXS25U-0 MS-ADXS25U-6 MS-ADXS25U-8
MS-ADX25SQL

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Enthält Microsoft SQL Server 2017-Software mit Kernlizenz

MS-ADX25SQL-0 MS-ADX25SQL-6 MS-ADX25SQL-8
MS-ADX50U

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

MS-ADX50U-0 MS-ADX50U-6 MS-ADX50U-8
MS-ADX50SQL2

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Zur Anwendung auf Servern mit zwei Prozessoren oder 8 Kernen 1

Enthält Microsoft SQL Server 2017-Software mit Kernlizenz

MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX50SQL2-6 MS-ADX50SQL2-8
MS-ADX50SQL

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Zur Verwendung auf einem Server mit zwei Prozessoren oder 4 Kernen

Enthält Microsoft SQL Server 2017-Software mit Kernlizenz

MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL-6 MS-ADS50SQL-8
MS-ADX100U

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

MS-ADX100U-0 MS-ADX100U-6 MS-ADX100U-8
MS-ADX100SQL2

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Zur Verwendung auf einem Server mit zwei Prozessoren oder 8 Kernen1

Enthält Microsoft SQL Server 2017-Software mit Kernlizenz

MS-ADX100SQL2-0 MS-ADX100SQL2-6 MS-ADX100SQL2-8
Tabelle 2. Optionale Funktionen – Add-on-Lizenzen
Bestellzeichen Beschreibung

M4-APIMOCMD-0

Lizenz zur Aktivierung der Monitoring and Commanding API für eine neue Liegenschaft.

M4-FAULT-0

Lizenz zur Aktivierung von Fault Detection (Fehlererkennung) für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS). 2

M4-TRIAGE-0

Lizenz zur Aktivierung von Fault Triage (Fehlerpriorisierung) für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS). 3
Anmerkung: M4-FAULT-0 wird ebenfalls vorausgesetzt.

M4-ADFS-0

Lizenz zur Aktivierung der Active Directory Federation Services (ADFS) für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS).

M4-FIPS-0

Lizenz zur Aktivierung der Einhaltung von FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard 140-2), Stufe 1, für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS) oder für eine Software-Automationsstation (Serie NAE85 oder LCS85).

1 Server mit zwei Prozessoren oder 8 Kernen sind empfohlen für ADX 50-Benutzer- und 100-Benutzer-Software.
2 Der OAS muss den Mindestanforderungen genügen.
3 Der OAS muss den Mindestanforderungen genügen.