Welche Symbole sind für Wasserventile verfügbar?
|
Kleines Durchgangsventil elektrisch |
Kleines Durchgangsventil, pneumatisch |
|
Großes Durchgangsventil, elektrisch, horizontal |
Großes Durchgangsventil, pneumatisch, horizontal |
|
Großes Durchgangsventil, elektrisch, vertikal |
Großes Durchgangsventil, pneumatisch, vertikal |
|
Kleines 3-Wege-Ventil, elektrisch |
Kleines 3-Wege-Ventil, pneumatisch |
|
Großes 3-Wege-Ventil, elektrisch, horizontal |
Großes 3-Wege-Ventil, pneumatisch, horizontal |
|
Großes 3-Wege-Ventil, elektrisch, vertikal |
Großes 3-Wege-Ventil, pneumatisch, vertikal |
|
Rückschlagventil, Horizontal |
Rückschlagventil, horizontal Typ 2 |
|
Rückschlagventil, vertikal |
Rückschlagventil, vertikal links |
|
Rückschlagventil, vertikal rechts |
Durchgangs-Handventil, vertikal |
|
3- Wege-Handventil, Horizontal |
3-Wege-Handventil, vertikal |
|
Durchgangs-Handventil, Horizontal |
Handventil, vertikal |
|
Handventil, Horizontal |
Hahn, vertikal |
|
Hahn, Horizontal |
Elektrisches Durchgangsventil, horizontal links für luftseitiges Equipment |
|
Elektrisches Durchgangsventil, horizontal rechts für luftseitiges Equipment |
Elektrisches Durchgangsventil, vertikal für luftseitiges Equipment |
|
Elektrisches 3-Wege-Ventil, vertikal für luftseitiges Equipment |
Elektrisches 3-Wege-Ventil, horizontal links für luftseitiges Equipment |
|
Elektrisches 3-Wege-Ventil, horizontal rechts für luftseitiges Equipment |
Welche Eigenschaften sind für die Symbole der Wasserventile verfügbar?
Palette Eigenschaften
Die folgenden Symbole für Wasserventile haben die Palette Orientierung (Horizontal oder Vertikal) Eigenschaften:
Alle anderen Symbole für Wasserventile haben keine Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften.
Eigenschaften für die Anbindung
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Ventil Primärwert | KU-AUSGANG | Nein |
| Ventil Sekundärwert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Alle anderen Wasserventile, die nicht hier oder in diesem Kapitel separat aufgeführt werden, haben keine Eigenschaften für die Anbindung.
Andocken
| Symbol | Andocken an |
|---|---|
| Kleines Durchgangsventil, elektrisch (horizontale Orientierung) Kleines Durchgangsventil, pneumatisch (horizontale Orientierung) Großes Durchgangsventil, elektrisch, horizontal Großes Durchgangsventil, pneumatisch, horizontal Kleines 3-Wege-Ventil, elektrisch (horizontale Orientierung) Kleines 3-Wege-Ventil, pneumatisch (horizontale Orientierung) Rückschlagventil, horizontal Durchgangs-Handventil, horizontal Handventil, horizontal |
Rohrleitungen: Horizontales Ende, Horizontal und Verlängerungsrohr Horizontal |
| Kleines Durchgangsventil, elektrisch (vertikale Orientierung) Großes Durchgangsventil, elektrisch, vertikal Großes Durchgangsventil, pneumatisch, vertikal Kleines 3-Wege-Ventil, elektrisch (vertikale Orientierung) Kleines 3-Wege-Ventil, pneumatisch (vertikale Orientierung) Rückschlagventil, horizontal Typ 2 Rückschlagventil, vertikal Durchgangs-Handventil, vertikal Handventil, vertikal |
Rohrleitungen: Diagonales Endrohr, Diagonal und Verlängerungsrohr Diagonal |
| Kleines Durchgangsventil, pneumatisch (vertikale Orientierung) | Rohrleitungen: Verlängerungsrohr Diagonal |
| Großes 3-Wege-Ventil, elektrisch, horizontal Großes 3-Wege-Ventil, pneumatisch, horizontal Großes 3-Wege-Ventil, elektrisch, vertikal Großes 3-Wege-Ventil, pneumatisch, vertikal |
Rohrleitungen: Horizontal, Horizontale Endrohre, Verlängerungsrohr Horizontal, Diagonal, Diagonales Endrohr Diagonal |
| Rückschlagventil, vertikal links Rückschlagventil, vertikal rechts |
Rohrleitungen: Vertikale Rohrleitungen und vertikale Endstücke |
| 3-Wege-Handventil, vertikal 3-Wege-Handventil, horizontal |
Rohrleitungen: Diagonal, Diagonales Ende, Verlängerungsrohr Diagonal, Vertikales Rohr und Verlängerungsrohr vertikal |
| Rückschlagventil, horizontal Typ 2 Rückschlagventil, vertikal links Rückschlagventil, vertikal rechts |
Rohrleitungen: luftseitige Kanäle |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Großes Durchgangsventil elektrisch horizontal und Großes Durchgangsventil elektrisch vertikal sind verfügbar?
| Anbindung | Animation verfügbar |
|---|---|
| Durchgangsventil, elektrisch Primärbefehl | Nein |
| Durchgangsventil, elektrisch Sekundärwert | Nein |
| Navigation | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Großes Durchgangsventil pneumatisch horizontal und Großes Durchgangsventil pneumatisch vertikal sind verfügbar?
| Anbindung | Animation verfügbar |
|---|---|
| Durchgangsventil, pneumatisch Primärbefehl | Nein |
| Durchgangsventil, pneumatisch Sekundärwert | Nein |
| Navigation | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Großes 3-Wege-Ventil elektrisch horizontal und Großes 3-Wege-Ventil elektrisch vertikal sind verfügbar?
| Anbindung | Animation verfügbar |
|---|---|
| 3-Wege-Ventil, elektrisch Primärbefehl | Nein |
| 3-Wege-Ventil, elektrisch Sekundärwert | Nein |
| Navigation | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Großes 3-Wege-Ventil pneumatisch horizontal und Großes 3-Wege-Ventil pneumatisch vertikal sind verfügbar?
| Anbindung | Animation verfügbar |
|---|---|
| 3-Wege-Ventil, pneumatisch Primärbefehl | Nein |
| 3-Wege-Ventil, pneumatisch Sekundärwert | Nein |
| Navigation | Nein |