Welche Symbole sind für Wärmetauscher verfügbar?
|
Plattenwärmetauscher |
Rohrbündelwärmetauscher |
|
Welche Eigenschaften sind für die Symbole der Wärmetauscher verfügbar?
Beide Symbole für Wärmetauscher haben keine Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften.
Beide Symbole für Wärmetauscher haben die gleichen Eigenschaften für die Anbindung.
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Eingang Primär Wert | HX1ISOV-C | Ja |
| Ausgang Primär Wert | HX1V1-O (für Platten-Wärmetauscher) HXMV-O (für Rohrbündel-Wärmetauscher) |
Ja |
| Eingang Sekundär Wert | -- | Nein |
| Ausgang Sekundär Wert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Alle Symbole für Wärmetauscher docken an den Symbolen für Wasserrohre an.