Welche Symbole sind für Ventilatorkonvektoren verfügbar?
|
Vertikaler Ventilatorkonvektor |
Vertikaler Ventilatorkonvektor-Ventilator |
|
Vertikaler Gebläsekonvektor-Kühlregister |
Vertikaler Ventilatorkonvektor-Heizregister |
|
Vertikaler Ventilatorkonvektor-Heiz-/Kühlregister |
Vertikaler Ventilatorkonvektor-Kondensatablauf |
|
Horizontaler Ventilatorkonvektor |
Ventilatorkonvektor in Decke |
|
Zwischendecke |
Ventilatorkonvektor-Ventilator |
|
Ventilatorkonvektor-Kühlregister |
Ventilatorkonvektor-Heizregister |
|
Ventilatorkonvektor-Heiz-/Kühlregister |
Vertikaler Ventilatorkonvektor 2 Kühlrohre |
|
Vertikaler Gebläsekonvektor 2 Heizrohre |
Ventilatorkonvektor 2 Kühlrohre |
|
Ventilatorkonvektor 2 Heizrohre |
Welche Eigenschaften sind für die Symbole der Ventilatorkonvektoren verfügbar?
Alle Symbole für Ventilatorkonvektoren haben keine Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften.
Die folgenden Symbole für Ventilatorkonvektoren haben keine Anbindungseigenschaften: Vertikaler Ventilatorkonvektor-Kanal, Vertikaler Ventilatorkonvektor-Kondensatablauf, Vertikaler Ventilatorkonvektor 2 Kühlrohre, Vertikaler Ventilatorkonvektor 2 Heizrohre, Ventilatorkonvektor 2 Kühlrohre und Ventilatorkonvektor 2 Heizrohre.
Die folgenden Symbole für Ventilatorkonvektoren docken an die folgenden Symbole an:
| Symbol | Andocken an |
|---|---|
| Symbole für vertikale Ventilatorkonvektoren | Vertikaler Ventilatorkonvektor-Ventilator, Vertikaler Ventilatorkonvektor-Kühlregister, Vertikaler Ventilatorkonvektor-Heizregister, Vertikaler Ventilatorkonvektor-Heiz-/Kühlregister, Vertikaler Ventilatorkonvektor-Kondensatablauf, Vertikaler Ventilatorkonvektor 2 Kühlrohre, Vertikaler Ventilatorkonvektor 2 Heizrohre |
| Symbole für horizontale Ventilatorkonvektorren | Horizontaler Ventilatorkonvektor-Kanal, Ventilatorkonvektor-Ventilator, Ventilatorkonvektor-Kühlregister, Ventilatorkonvektor-Heizregister, Ventilatorkonvektor-Heiz-/Kühlregister, Ventilatorkonvektor 2 Kühlrohre, Ventilatorkonvektor 2 Heizrohre |
| Symbole für Ventilatorkonvektoren in einer Zwischendecke | Ventilatorkonvektor-Kanal in Decke, Zwischendecke, Ventilatorkonvektor-Ventilator, Ventilatorkonvektor-Kühlregister, Ventilatorkonvektor-Heizregister, Ventilatorkonvektor-Heiz-/Kühlregister, Ventilatorkonvektor 2 Kühlrohre, Ventilatorkonvektor 2 Heizrohre |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Vertikaler Ventilatorkonvektor-Ventilator und Ventilatorkonvektor-Ventilator sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Ventilator Primärzustand | FAN-S | Ja |
| Ventilator Sekundärbefehl | FAN-C | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Vertikales Ventilatorkonvektor-Kühlregister und Ventilatorkonvektor-Kühlregister sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Kühlregister Primärwert | KU-AUSGANG | Ja |
| Kühlregister Sekundärwert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Vertikales Ventilatorkonvektor-Heizregister und Ventilatorkonvektor-Heizregister sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Heizregister Primärwert | HZ-AUSGANG | Ja |
| Heizregister Sekundärwert | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Vertikales Ventilatorkonvektor-Heiz-/Kühlregister und Ventilatorkonvektor-Heiz-/Kühlregister sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Heiz-Kühlregister Primär Wert | HC-O | Ja |
| Heiz-Kühlregister Sekundärwert | SUMMA C | Ja |
| Navigation | -- | Nein |