Welche Symbole sind für VRF-Systeme verfügbar?
|
1-Wege-Kassette |
4-Wege-Kassette |
|
Wandmontage |
Kanal hoher statischer Druck |
|
Außeneinheit |
Umschaltungsbox |
Welche Eigenschaften sind für die Symbole der VRF-Systeme verfügbar?
Von allen Symbolen für VRF-Systeme hat nur das Symbol Außeneinheit eine Palette Eigenschaften. Das Symbol für die Außeneinheit ermöglicht es, die Anzahl der Außeneinheiten (1 bis 4 Einheiten) auszuwählen.
Die folgenden Symbole für VRF-Systeme haben die gleichen Anbindungseigenschaften: 1-Wege-Kassette, 4-Wege-Kassette, Wandmontage und Kanal hoher statischer Druck.
Das Symbol für die Außeneinheit hat andere Eigenschaften und die Umschaltungsbox hat gar keine Eigenschaften.
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Anlage Status | UNT-S | Nein |
| Betriebsmodus | -- | Ja |
| Ventilator Status | FAN-S | Ja |
| Ventilatordrehzahl | FAN-O | Nein |
Alle Symbole für VRF-Symbole haben keine Eigenschaften für das Andocken.
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Außeneinheit sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Außeneinheit 1 Primärwert | U1-S | Ja |
| Außeneinheit 1 Sekundärwert | U1-C | Nein |
| Außeneinheit 2 Primärwert | U2-S | Ja |
| Außeneinheit 2 Sekundärwert | U2-C | Nein |
| Außeneinheit 3 Primärwert | OU3-S | Ja |
| Außeneinheit 3 Sekundärwert | U3-C | Nein |
| Außeneinheit 4 Primärwert | U4-S | Ja |
| Außeneinheit 4 Sekundärwert | U4-C | Nein |