Welche Symbole sind für Luftventilatoren verfügbar?
|
Zuluftventilator Direktantrieb |
Abluftventilator Direktantrieb |
|
Zuluftventilator Riemenantrieb |
Abluftventilator Riemenantrieb |
|
Vertikaler Ventilator Direktantrieb |
Welche Eigenschaften sind für Symbole der Luftventilatoren verfügbar?
Alle Symbole für Luftventilatoren haben keine Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften.
Alle Symbole für Luftventilatoren, mit Ausnahme des Symbols Vertikaler Ventilator Direktantrieb, können an alle horizontalen Kanäle aus der Symbolgruppe Kanalsystem andocken. Das Symbol Vertikaler Ventilator Direktantrieb kann an alle vertikalen Kanäle aus der Symbolgruppe Kanalsystem andocken.
Welche Eigenschaften sind für die Anbindung der Symbole Zuluftventilator Direktantrieb und Zuluftventilator Riemenantrieb verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Zuluftventilator Primärzustand | SF-S | Ja |
| Zuluftventilator Sekundär Befehl | ZUVN-BEF | Nein |
| FU-Primärausgang | ZUVN-AUSGANG | Nein |
| FU-Sekundärrückmeldung | SF-FB | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften sind für die Anbindung der Symbole Abluftventilator Direktantrieb und Abluftventilator Riemenantrieb verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Abluftventilator Primärzustand | RF-S | Ja |
| Abluftventilator Sekundärbefehl | RF-C | Nein |
| FU-Primärausgang | RF-O | Nein |
| FU-Sekundärrückmeldung | RF-FB | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften sind für die Anbindung des Symbols Vertikaler Ventilator Direktantrieb verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Ventilator Primärzustand | FAN-S | Ja |
| Ventilator Sekundärbefehl | FAN-C | Nein |
| FU-Primärausgang | FAN-O | Nein |
| FU-Sekundärrückmeldung | FAN-FB | Nein |
| Navigation | -- | Nein |