Welche Symbole sind für Elektrisch verfügbar?
|
Batterie |
Trennschalter |
|
Erdungsschalter |
Schütz(-kontakt) |
|
Trennen |
Alarmsymbol Achtung |
|
Alarmsymbol Spannung |
Sicherung |
|
Generator |
Stromgenerator |
|
Alarmleuchte |
Gleichrichter |
|
Kleiner Steckverbinder |
Schalter |
|
Transformator |
USV |
Welche Eigenschaften sind für die Symbole für Elektrisch verfügbar?
Die folgenden Symbole für Elektrisch haben ein oder mehrere der folgenden Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften:
Weitere Informationen zu den anderen symbolspezifischen Eigenschaften auf der Palette Eigenschaften finden Sie bei den unten genannten Symbolen für Elektrisch.
| Eigenschaft | Symbol |
|---|---|
| Hintergrundfarbe | Batterie Erdungsschalter Generator Gleichrichter Transformator USV |
| Randfarbe | Batterie Trennschalter Erdungsschalter Schütz(-kontakt) Trennen Gleichrichter Schalter Transformator USV |
| Verbindungen anzeigen | Batterie Trennschalter Erdungsschalter Schütz(-kontakt) Trennen Sicherung Generator Gleichrichter Schalter Transformator USV |
| Rand anzeigen |
Erdungsschalter |
| Kennzeichnung | Alarmsymbol Achtung Symbol Alarmleuchte |
| Ausrichtung | Kleiner Steckverbinder Transformator |
Die folgenden Symbole für Elektrisch haben keine Anbindungseigenschaften: Batterie, Erdungsschalter, Gleichrichter, Kleiner Steckverbinder, Transformator und Wechselrichter (USV).
Alle Symbole für Elektrisch haben keine Eigenschaften für das Andocken.
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Leistungsschalter sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Leistungsschalter Zustand | BREAKER-S | Ja |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Schütz(-kontakt) sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Schütz Zustand | CONT-S | Ja |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Trennschalter sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Trennschalter Zustand | DISC-S | Ja |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Alarmsymbol Achtung und Alarmsymbol Spannung sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Alarmsymbol Achtung | ALM-S | Ja |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Sicherung sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Sicherung Zustand | FUSE-S | Ja |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Generator sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Generator Zustand | GEN-S | Ja |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Stromgenerator sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Brennstoff Primärwert | GEN-L | Ja |
| Pumpe Primär Zustand | GEN-S | Ja |
| Pumpe Sekundärwert | -- | Nein |
| Brennstoff Sekundär Zustand | -- | Nein |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols für Alarmleuchte sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Alarmleuchte Zustand | SWITCH-S | Ja |
| Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Schalter sind verfügbar?
| Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
|---|---|---|
| Schalter Zustand | SWITCH-S | Ja |
| Navigation | -- | Nein |
Welchen zusätzlichen Eigenschaften sind für das Symbol Transformator verfügbar?
Das Symbol für Transformator zeigt auf der Palette Eigenschaften die folgenden zusätzlichen Eigenschaften:
- Glyphe 1
- Einzellinie
- 3Phasen delta1
- 3Phasen Stern
- 3Phasen Draht
- Dreifachlinie
- Glyphe 2
- Einzellinie
- 3Phasen delta1
- 3Phasen Stern
- 3Phasen Draht
- Dreifachlinie