Welche Symbole sind für die Beleuchtung verfügbar?
Tageslichtsensor |
Notbeleuchtungseinheit |
Lichtschalter |
Beleuchtungseinheit |
Bewegungsmelder |
Welche Eigenschaften sind für die Symbole der Beleuchtung verfügbar?
Alle Symbole für Beleuchtung zeigen auf der Palette Eigenschaften die folgenden Eigenschaften:
- Form
- Kreis
- Quadrat
- Dreieck
- An-Farbe
- Aus-Farbe
Alle Symbole für Beleuchtung haben keine Eigenschaften für das Andocken.
Welche Eigenschaften für die Anbindung des Symbols Tageslichtsensor sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Tageslichtsensor Wert | LICHT-S | Ja |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Notbeleuchtungseinheit und Beleuchtungseinheit sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Notbeleuchtungseinheit Wert | LICHT-C | Ja |
Navigation | -- | Nein |
Welche Eigenschaften für die Anbindung der Symbole Lichtschalter und Bewegungsmelder sind verfügbar?
Anbindung | Kurzbezeichnung | Animation verfügbar |
---|---|---|
Lichtschalter Wert | OCC-S | Ja |
Navigation | -- | Nein |