USB-Schnittstellen - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Die SNC verfügt über zwei USB 2.0-Schnittstellen (Typ A). Die beiden als USB-1 und USB-2 gekennzeichneten USB-Schnittstellen sind als Master konfiguriert und voneinander unabhängig. Die USB-Schnittstellen ermöglichen den Anschluss eines Integrationadapters. Die in Tabelle 1 aufgeführten USB-Adapter sind für die Anwendung mit der SNC qualifiziert und geprüft.

Anmerkung: Die USB-Schnittstellen unterstützen für jede SNC nur eine Instanz eines Integrationstyps. Sie können z. B. Modbus an USB-1 und M-Bus an USB-2 integrieren, aber es ist nicht möglich, einen Modbus an USB-1 und einen anderen Modbus an USB-2 zu integrieren. Dieselbe Regel gilt für die Integration eines LonWorks-Netzwerks.
Tabelle 1. Unterstützte Integrationen und Adapter
Integration Unterstützte Adapter (Bestellzeichen und Beschreibung)
LonWorks

ACC-USBLON-0

USB-zu-LonWorks-Adapter

Siehe Bestellinformationen für Zubehör.

M-Bus

MR003USB

MikroMaster USB-zu-M-Bus-Adapter für bis zu 10 M-Bus-Lasten (Hersteller Relay GmbH).

Siehe Bestellinformationen für Zubehör.

Zettler Brandmeldezentrale

ACC-USBRS232-0

USB-zu-RS-232-Adapter

Siehe Bestellinformationen für Zubehör.

Modbus RTU, für den eine serielle Schnittstelle des Typs RS-232C B erforderlich ist

ACC-USBRS232-0

USB-zu-RS-232-Adapter

Siehe Bestellinformationen für Zubehör.

Anmerkung: ACC-USBRS232-0 und ACC-USBLON-0 können über Johnson Controls bestellt werden. MR003USB kann direkt beim Anbieter bestellt werden. Siehe Bestellinformationen für Zubehör.
Wichtig: Mit der SNC funktionieren nur die in Tabelle 1 aufgeführten USB-Adapter. Nicht qualifizierte Adapter funktionieren in den USB-Schnittstellen der SNC nicht. Darüber hinaus unterstützen die USB-Schnittstellen keine externen Modems oder USB-Netzwerkknoten.
Wichtig: Es dürfen keine anderen Lasten an die USB-Schnittstellen angeschlossen werden. Es dürfen zum Beispiel keine Mobiltelefone über die USB-Schnittstellen aufgeladen werden.

Weitere Informationen zu den Adaptern finden Sie unter Bestellinformationen für Zubehör.