Spannungsversorgung - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch

Die SNC wird über einen 24 V AC-Netztransformator gespeist. In Nordamerika verwenden Sie eine 24 V AC-Spannungsversorgung der Klasse 2 mit einer Leistung von mindestens 50 VA. Außerhalb von Nordamerika verwenden Sie einen Transformator mit einer 24 V AC-Sicherheitskleinspannung (SELV). Für einen einwandfreien Betrieb der SNC ist eine Eingangsspannung von mindestens 20 V AC erforderlich.

Für die SNC muss eine eigene Spannungsversorgung verwendet werden. Es dürfen keine anderen Lasten an die Spannungsversorgung angeschlossen werden. Zusätzliche Lasten können störendes Rauschen verursachen. Ausgänge müssen über eine separate Quelle gespeist werden, wenn die interne Spannungsversorgung nicht verwendet wird.