FC-Bus-Klemmleiste - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Die SNC verfügt über eine Klemmleiste für den Feldreglerbus (FC-Bus, Field Controller Bus). Diese blaue 4-polige, abnehmbare Klemmleiste trägt die Bezeichnung FC BUS.

Beim FC-Bus-Anschluss handelt es sich um eine isolierte RS-485-Schnittstelle mit einer 4-poligen Klemmleiste, die mit einer Baudrate von 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 kommunizieren kann. Verwenden Sie die FC-Bus-Schnittstelle, um die folgenden Netzwerke in das Metasys System zu integrieren.

  • BACnet MS/TP
  • N2 Bus
  • Modbus RTU
  • M-Bus (erfordert einen RS-485-zu-M-Bus-Pegelwandler)
Anmerkung: Jede Feldregler-Integration verfügt über unterschiedliche Protokolle und Netzwerkanforderungen. MS/TP-, N2-, Modbus- oder M-Bus-Geräte dürfen nicht in derselben FC-Bus-Schnittstelle kombiniert werden.

Die Klemme SHD (Abschirmung) an der FC-Bus-Klemmleiste ist nicht geerdet.

Wenn Sie eine NCE durch eine SNC ersetzen, müssen Sie die folgende Tabelle beachten. Sie zeigt einen Vergleich der Bezeichnungen der FC-Bus-Klemmleiste.

Tabelle 1. Vergleich der Bezeichnungen der FC-Bus-Klemmleiste bei SNC und NCE
Automationsstation Bezeichnung der Schnittstelle Bezeichnung der Schnittstelle Bezeichnung der Schnittstelle Bezeichnung der Schnittstelle
SNC SHLD (01) COM (02) - (03) + (04)
NCE ABSCH COM - +