Ethernet-Schnittstelle - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - Network Engine - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
Language
Deutsch

Bei der Ethernet-Schnittstelle handelt es sich um eine 8-polige RJ-45-Netzwerkschnittstelle, die zum Anschluss der SNC an Ethernet-IP-Netzwerke dient. Sie können die SNC an Ethernet-Netzwerke mit 1000, 100, oder 10 Mbit/s anschließen. Die maximal zulässige Kabellänge beträgt 100 m.

An die obere mit ETH gekennzeichnete aktive Ethernet-Schnittstelle können die folgenden Geräte angeschlossen werden:

  • BACnet/IP
    • BACnet/IP-Geräte von Johnson Controls und Fremdanbietern
    • Simplex FACU
    • Beleuchtungssteuerung Cree SmartCast
    • Beleuchtungssteuerung Molex
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • Tyco C•CURE® 9000
  • Tyco victor-Videomanagement