Anschließen von Modbus RTU-Geräten - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie zum Anschließen eines Modbus RTU-Geräts an die SNC wie folgt vor:

Prozedur

  1. Schließen Sie für ein Modbus RTU-Protokoll, das eine serielle RS-485-Schnittstelle benötigt, das 2-adrige Buskabel an die 4-polige abnehmbaren Klemmleiste FC BUS an. Beim RS-485-Bus handelt es sich um ein Zweileiter-Netzwerk.
    Abbildung 1. Modbus-Anschluss an den FC-Bus

    Tabelle 1. Modbus-Anschluss an den FC-Bus
    Ziffer Beschreibung
    1 FC-Bus-Anschluss
    2 Zu Modbus-Geräten
    Anmerkung: Nach Abschluss von Schritt 1 ist der FC-Bus nicht für BACnet-Feldregler oder das MAP verfügbar.
  2. Für ein Modbus-Protokoll, für das eine RS-232C-B-Schnittstelle benötigt wird, verwenden Sie den unterstützten USB-zu-RS-232-Adapter (Bestellzeichen ACC-USBRS232-0).
  3. Schließen Sie die drei Drähte von einem seriellen USB-zu-RS-232-Schnittstellenkonverter an der SNC an den RS-232-Adapter an.
  4. Schließen Sie den USB-Adapter an USB-1 oder USB-2 an.
    Abbildung 2. Modbus-Anschluss mit USB-zu-RS-232-Adapter

    Tabelle 2. Tabelle für den Modbus-Anschluss mit USB-zu-RS-232-Adapter
    Ziffer Beschreibung
    1

    USB-Anschluss: Verbinden Sie das USB-Kabel von der SNC mit dem USB-zu-RS-232-Adapter

    2

    USB-zu-RS-232-Adapter: Bestellzeichen ACC-USBRS232-0

    3 ZU Modbus-Geräten
    Anmerkung: Die maximale Kabellänge zwischen den Geräten, die über eine RS-232-Leitung verbunden sind, hängt von der verwendeten Baudrate ab. Wenn das Gerät z. B. mit einer Baudrate von 9600 kommuniziert, darf eine Kabellänge von 15 m nicht überschritten werden.
  5. Wenn zusätzliche Geräte hinzugefügt werden sollen, verdrahten Sie diese von einem Gerät zum nächsten. An jeder Klemme dürfen maximal zwei Drähte angeschlossen werden, um sicherzustellen, dass eine Daisy-Chain-Konfiguration verwendet wird. Regeln für das allgemeine Modbus-Protokoll finden Sie unter Hinweise und Richtlinien zur Verdrahtung.
  6. Fahren Sie mit Anschließen der Spannungsversorgung fort.