Anschließen von M-Bus-Geräten mit dem USB-zu-M-Bus-Adapter - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Prozedur

  1. Schließen Sie das 2-adrige Kabel vom M-Bus-Gerät an den USB-zu-M-Bus-Adapter an.
  2. Verbinden Sie das USB-Kabel vom USB-Adapter mit der Schnittstelle USB-1 oder USB-2 an der SNC an. Sie können jede der beiden Schnittstellen verwenden.
    Abbildung 1. Anschluss USB an M-Bus

    Tabelle 1. Tabelle für den Anschluss USB an M-Bus
    Ziffer Beschreibung
    1

    USB-Anschluss:

    Verbinden Sie das USB-Kabel von der SNC mit dem USB-zu-M-Bus-Adapter

    2

    M-Bus-Anschluss:

    1: M-

    2: M+

    Wichtig: Mit der SNC funktionieren nur die USB-Adapter, die für die Verwendung mit der SNC geprüft und qualifiziert wurden. Nicht qualifizierte Adapter funktionieren in den USB-Schnittstellen der SNC nicht. Weitere Informationen finden Sie unter USB-Schnittstellen.
  3. Fahren Sie mit Anschließen der Spannungsversorgung fort.