Anschließen der Spannungsversorgung - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Prozedur

Verwenden Sie zum Anschließen der SNC an die Spannungsversorgung einen 24 V AC-Netztransformator. Schließen Sie dazu die Drähte der 24 V AC-Spannungsversorgung vom Transformator an die graue 2-polige Klemmleiste mit der Bezeichnung „24 V~“ der SNC an. Die Klemmen sind HOT und COM (Masse).
Anmerkung: Die Farben der Spannungsversorgungsdrähte können sich für Transformatoren, die nicht von Johnson Controls hergestellt werden, unterscheiden. Befolgen Sie die Anweisungen des Transformatorherstellers und beachten Sie die projektspezifischen Zeichnungen.
Abbildung 1. Verdrahtung der Spannungsversorgung (24 V AC-Transformator)

Tabelle 1. Anschluss der Spannungsversorgung
Ziffer Beschreibung
1 Orangefarbener Draht (24 V AC)
2 Brauner Draht (COM)
3 Drähte vom 24 V AC-Netztransformator von Johnson Controls