Die SNC25150 unterstützt bis zu 40 verdrahtete Onboard-E/A-Punkte, 25 Eingänge und 15 Ausgänge. Die SNC16120 unterstützt bis zu 28 verdrahtete Onboard-E/A-Punkte, 16 Eingänge und 12 Ausgänge.
SNC | Gesamt-E/A | Universaleingänge (UI) | Binäreingänge (BI) | Konfigurierbare Ausgänge (CO) | Analogausgänge (AO) | Binärausgänge (BO) |
---|---|---|---|---|---|---|
SNC25150 | 40 | 14 | 11 | 4 | 4 | 7 |
SNC16120 | 28 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Abbildung 1. Eingänge an der SNC

Abbildung 2. Ausgänge an der SNC

Anmerkung: Die SNC verfügt für die Ausgänge über zwei Sätze von 24+ und Masse-Klemmleistenanschlüssen (Nummern 19, 20 und 25, 26). Der 24-V-Anschluss (Nummern 20 und 26) ist identisch mit dem 24 V~ HOT-Klemme (Nummer 02) und die COM-Klemmen (Nummern 19 und 25) sind identisch mit der 24 V AC~ COM-Klemme (Nummer 01). Diese zusätzlichen Spannungsversorgungsanschlüsse können zur Überbrückung der Spannungsversorgung für hohe oder niedrige Triac-Lasten (mit externer Spannungsversorgung) verwendet werden.
Punkttyp | Optionen |
---|---|
Universaleingänge |
|
Binäreingänge |
|
Konfigurierbare Ausgänge |
|
Analogausgänge |
|
Binärausgänge | 24 V AC Triac |