Anschließen anderer Fremdgeräte - Metasys - M4-SNC25150-0, M4-SNC16120-0, M4-SNC25150-04, M4-SNC16120-04 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 10.1

Installationsanleitung für die SNC

Product
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2020-11-13
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die SNC unterstützt verschiedene andere Fremdgeräte. Weitere Informationen zum Anschließen der SNC an diese Geräte finden Sie in den folgenden Dokumenten:

  • C•CURE-victor: Network Engine Commissioning for C•CURE-victor Integration Application Note (LIT-12013151)
  • Simplex FACU: Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060)
  • Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung: Metasys System Commissioning for CREE Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)
  • Molex Beleuchtungssteuerung: Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
  • Zettler Brandmeldezentrale: Metasys System Commissioning for Zettler Fire Panel Integration (LIT-12013269)